Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.
Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.
Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kotelon korkeus | Avaimen tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6133 € - 9,5752 € | 90 Varastossa |
|
|
|
||
| 9,2305 € - 9,2305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 9,7425 € - 19,4139 € | 32 Varastossa |
|
|
|
||
| 9,2305 € - 9,2305 € | 120 Varastossa |
|
|
|
||
| 9,7425 € - 9,7425 € | 50 Varastossa |
|
|
|
||
| 10,7337 € - 20,074 € | 41 Varastossa |
|
|
Euro-avain
|
||
| 10,7337 € - 20,074 € | 9 Varastossa |
|
|
Euro-avain
|
||
| 2,8918 € - 3,2132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
| 11,9248 € - 22,2925 € | 1035 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
||
| 18,6608 € - 34,8792 € | 52 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
| 15,6214 € - 29,2098 € | 63 Varastossa |
1.043 in
26.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
| 18,6608 € - 26,1251 € | 3 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
| 15,6214 € - 29,2098 € | 90 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
| 2,7257 € - 3,0286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Erilaisella avaimella
|
||
| 2,7223 € - 3,0248 € | 22 Varastossa |
|
|
Euro-avain
|
||
| 2,373 € - 2,6366 € | 82 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
| 18,6608 € - 34,8792 € | 26 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
| 18,6608 € - 34,8792 € | 95 Varastossa |
1.043 in
26.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
| 11,9248 € - 22,2925 € | 51 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
||
| 11,9248 € - 22,2925 € | 128 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa