Valikko Haku

Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras

Varastossa

Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
224 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Jaokkeiden määrä Kierrekoko Väri Nupin materiaali Osta
2,1476 € - 2,3751 € 248 Varastossa
28.0 mm
5
M5
Musta
PP
2,4178 € - 2,688 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
5
M6
Musta
PP
3,9965 € - 4,4517 € 570 Varastossa
50.0 mm
4
M8
Musta
PP
0,6154 € - 0,6154 € 4300 Varastossa
50.0 mm
6
M8
Musta
PP
2,7968 € - 3,9714 € 240 Varastossa
40.0 mm
4
M6
Musta
Fenoli
4,9779 € - 5,5326 € 294 Varastossa
60.0 mm
4
M10
Musta
PP
0,6154 € - 0,6154 € 561 Varastossa
50.0 mm
6
M6
Musta
PP
1,4782 € - 3,1042 € 1505 Varastossa
32.0 mm
4
M5
Musta
Fenoli
4,4882 € - 7,3556 € 173 Varastossa
63.0 mm
4
M8
Musta
Fenoli
1,2503 € - 1,2503 € 285 Varastossa
50.0 mm
6
M8
Musta
Nailon
2,5521 € - 2,5521 € 874 Varastossa
30.0 mm
4
M5
Musta
Fenoli
2,8445 € - 2,8445 € 382 Varastossa
40.0 mm
4
M8
Musta
Fenoli
4,5991 € - 5,1175 € 146 Varastossa
60.0 mm
4
M10
Musta
Fenoli
8,7611 € - 8,7611 € 51 Varastossa
50.0 mm
4
M10
Musta
PP
8,6977 € - 9,676 € 20 Varastossa
60.0 mm
4
M12
Musta
PP
24,0003 € - 24,3562 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
5
M10
Kromi
PA
1,7944 € - 5,7781 € 500 Varastossa
40.0 mm
6
M8
Musta
Nailon
1,502 € - 4,9128 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
3
M6
Musta
Nailon
37,2207 € - 37,2207 € 1 Varastossa
60.0 mm
5
M12
Harmaa
304 ruostumaton teräs
8,4473 € - 9,392 € 20 Varastossa
60.0 mm
5
M10
Musta
PP
  • / 12
Pehmeältä tuntuva käsipyörä M5 Musta

10271261

Hinta-alue
2,3751 € - 2,1476 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    5
Pehmeältä tuntuva käsipyörä M6 Musta

10271353

Hinta-alue
2,688 € - 2,4178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    5
Pehmeältä tuntuva käsipyörä M8 Musta

10271445

Hinta-alue
4,4517 € - 3,9965 €

Varastotasot
570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    31.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M8 50.0 mm PP Musta

10072394

Hinta-alue
0,6154 € - 0,6154 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
Käsipyörä M6 40.0 mm Fenoli Musta

10252079

Hinta-alue
3,9714 € - 2,7968 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
Pehmeältä tuntuva käsipyörä M10 Musta

10271513

Hinta-alue
5,5326 € - 4,9779 €

Varastotasot
294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M6 50.0 mm PP Musta

10072370

Hinta-alue
0,6154 € - 0,6154 €

Varastotasot
561 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
Käsipyörä M5 32.0 mm Fenoli Musta

10252062

Hinta-alue
3,1042 € - 1,4782 €

Varastotasot
1505 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
Käsipyörä M8 63.0 mm Fenoli Musta

10252109

Hinta-alue
7,3556 € - 4,4882 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
Käsipyörä M8 50.0 mm Nailon Musta

10252338

Hinta-alue
1,2503 € - 1,2503 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
Käsipyörä M5 30.0 mm Fenoli Musta

10252147

Hinta-alue
2,5521 € - 2,5521 €

Varastotasot
874 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
Käsipyörä M8 40.0 mm Fenoli Musta

10252185

Hinta-alue
2,8445 € - 2,8445 €

Varastotasot
382 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
Käsipyörä M10 Musta

10252222

Hinta-alue
5,1175 € - 4,5991 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
Käsipyörä M10 Musta

10275689

Hinta-alue
8,7611 € - 8,7611 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M12 Musta

10275726

Hinta-alue
9,676 € - 8,6977 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä 60.0 mm Kierteinen M10 PPA Kromi

10364925

Hinta-alue
24,3562 € - 24,0003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    365.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    365.0 mm
  • Kierteen pituus
    21.0 mm
  • Väri
    Kromi
Käsipyörä M8 40.0 mm Musta Nailon

10280492

Hinta-alue
5,7781 € - 1,7944 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
Käsipyörä M6

10280652

Hinta-alue
4,9128 € - 1,502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    3
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
Käsipyörä M12 304 ruostumaton teräs Harmaa

10271667

Hinta-alue
37,2207 € - 37,2207 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin korkeus
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Käsipyörä M10 Musta

10275443

Hinta-alue
9,392 € - 8,4473 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Nupin korkeus
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    5