Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
| 3,0439 € - 6,4419 € | 138 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Fenoli
|
||
| 2,2228 € - 4,668 € | 774 Varastossa |
|
M10
|
|
|
Fenoli
|
||
| 3,6952 € - 7,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
|
|
Fenoli
|
||
| 1,4512 € - 3,1763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 8,8717 € - 8,9949 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Naaraskierre
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,8717 € - 8,9949 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Naaraskierre
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,5568 € - 8,6937 € | 19 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 5,7776 € - 5,8049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,9966 € - 6,0377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 7,7604 € - 7,7871 € | 110 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Uroskierre
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 5,7776 € - 5,9845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,8504 € - 5,8904 € | 10 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 7,9544 € - 7,9818 € | 38 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Uroskierre
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 5,6407 € - 5,668 € | 29 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,6366 € - 5,6634 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 5,9966 € - 6,0377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 3,9293 € - 3,943 € | 8 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Uroskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,9293 € - 3,943 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1073 € - 4,1346 € | 194 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Uroskierre
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa