Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6952 € - 7,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
|
|
Fenoli
|
||
| 2,2228 € - 4,668 € | 774 Varastossa |
|
M10
|
|
|
Fenoli
|
||
| 3,0439 € - 6,4419 € | 138 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Fenoli
|
||
| 36,3823 € - 38,6836 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Naaraskierre
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 4,3731 € - 9,1836 € | 123 Varastossa |
|
M12
|
|
|
Fenoli
|
||
| 23,8366 € - 25,3395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Naaraskierre
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 7,0497 € - 14,8044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M12
|
|
|
Fenoli
|
||
| 62,7281 € - 66,6946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M12
|
Naaraskierre
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 28,2276 € - 30,008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Naaraskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 1,8542 € - 2,2988 € | 175 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,2078 € - 2,7382 € | 5 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 3,8396 € - 4,737 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 53,1621 € - 78,1756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8
|
Naaraskierre
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
| 4,4774 € - 5,5585 € | 25 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 10,7748 € - 15,8268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8
|
Naaraskierre
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 24 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Naaraskierre
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1073 € - 4,1346 € | 50 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Naaraskierre
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,3948 € - 4,4222 € | 9 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Naaraskierre
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 8,0409 € - 8,0676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Naaraskierre
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 3,1078 € - 3,1215 € | 6 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Naaraskierre
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa