Valikko Haku

4 varsinuppia Naaras 308.0 mm 8 38.0 mm PA Musta

Essentra tuotenumero:

10214015

Valmistajan tuotenumero:

1340330

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 78,1756 €
5 - 9 62,5404 €
10 - 49 57,0641 €
50 + 53,1621 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

78,18 €

1 x 78,1756 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko 8
Kierteen pituus 38.0 mm
Tapin materiaali Galvanoitu teräs
Kokonaiskorkeus 66.0 mm
Jaokkeiden määrä 4
Asennustyyppi Naaraskierre
Väri Musta
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Kierteinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä