Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
268 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
3,223 € - 5,685 € 100 Varastossa
M10
Fenoli
2,7835 € - 4,7545 € 3856 Varastossa
M8
Fenoli
1,7979 € - 2,3912 € 680 Varastossa
M6
Fenoli
1,1271 € - 6,141 € 2858 Varastossa
M8
Nailon
1,4621 € - 5,1919 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Nailon
1,914 € - 2,3335 € 48893 Varastossa
50.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
Nailon
1,5502 € - 1,7209 € 904 Varastossa
28.0 mm
M6
1,7729 € - 1,975 € 18 Varastossa
40.0 mm
M8
1,2481 € - 4,3824 € 1130 Varastossa
M8
Nailon
3,0394 € - 3,3679 € 55 Varastossa
40.0 mm
M8
PP
4,6476 € - 5,164 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M10
PP
2,5885 € - 2,8729 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
M6
PP
2,7023 € - 3,0009 € 30 Varastossa
38.0 mm
M8
PP
7,0355 € - 7,8192 € 24 Varastossa
60.0 mm
M10
PP
10,1998 € - 10,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
10,6105 € - 10,7885 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
1,1949 € - 4,2149 € 2910 Varastossa
M6
Nailon
1,2481 € - 4,3824 € 50 Varastossa
M8
Nailon
2,0196 € - 2,2329 € 1175 Varastossa
40.0 mm
M6
2,4889 € - 2,7592 € 30 Varastossa
50.0 mm
M6
  • / 14
Käsipyörä M10 Teräs Fenoli

10251935

Hinta-alue
5,685 € - 3,223 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä M8 Teräs Fenoli

10251973

Hinta-alue
4,7545 € - 2,7835 €

Varastotasot
3856 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä M6 Teräs Fenoli

10251898

Hinta-alue
2,3912 € - 1,7979 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Lohkottu nuppi M8 15.0 mm (L)

10280607

Hinta-alue
6,141 € - 1,1271 €

Varastotasot
2858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    3
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M6 Nailon

10280614

Hinta-alue
5,1919 € - 1,4621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä 50.0 mm M10 25.0 mm Teräs Nailon

10257395

Hinta-alue
2,3335 € - 1,914 €

Varastotasot
48893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    6
Pehmeältä tuntuva nuppi M6 Sinkitty teräs

10271346

Hinta-alue
1,7209 € - 1,5502 €

Varastotasot
904 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pehmeältä tuntuva nuppi M8 Sinkitty teräs

10271414

Hinta-alue
1,975 € - 1,7729 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M8 Nailon

10280706

Hinta-alue
4,3824 € - 1,2481 €

Varastotasot
1130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M8 Teräs PP

10275320

Hinta-alue
3,3679 € - 3,0394 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä M10 Teräs PP

10275498

Hinta-alue
5,164 € - 4,6476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä M6 Sinkitty teräs PP

10275566

Hinta-alue
2,8729 € - 2,5885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Käsipyörä M8 Sinkitty teräs PP

10275603

Hinta-alue
3,0009 € - 2,7023 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M10 Sinkitty teräs PP

10275740

Hinta-alue
7,8192 € - 7,0355 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 45.0 mm M8 20.0 mm Teräs PA

10364369

Hinta-alue
10,364 € - 10,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
Käsipyörä 56.0 mm M10 20.0 mm Teräs PA

10364390

Hinta-alue
10,7885 € - 10,6105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Käsipyörä M6 Nailon

10280669

Hinta-alue
4,2149 € - 1,1949 €

Varastotasot
2910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M8 Nailon

10280720

Hinta-alue
4,3824 € - 1,2481 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Pehmeältä tuntuva nuppi M6 Sinkitty teräs

10271384

Hinta-alue
2,2329 € - 2,0196 €

Varastotasot
1175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pehmeältä tuntuva nuppi M6 Sinkitty teräs

10271469

Hinta-alue
2,7592 € - 2,4889 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090