Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7337 € - 10,8843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,323 € - 10,4873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 10,3517 € - 10,5253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nailon
|
||
| 2,7023 € - 3,0009 € | 30 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 1,536 € - 1,7067 € | 284 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 7,0355 € - 7,8192 € | 37 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 2,0907 € - 2,3325 € | 643 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 1,3558 € - 3,5171 € | 450 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Nailon
|
||
| 2,3822 € - 2,6423 € | 1180 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 3,5733 € - 3,9567 € | 640 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 1,1271 € - 6,141 € | 858 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 1,4621 € - 5,1919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
|
|
Nailon
|
||
| 1,2401 € - 4,3545 € | 1502 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 2,3261 € - 8,2066 € | 225 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 5,6179 € - 6,2437 € | 93 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 1,2388 € - 4,3545 € | 1250 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 5,5996 € - 6,9824 € | 10 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2481 € - 4,3824 € | 50 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 10,1998 € - 10,364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,6105 € - 10,7885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa