Valikko Haku

Käsipyörä 56.0 mm M10 30.0 mm Teräs PA

Essentra tuotenumero:

10364444

Valmistajan tuotenumero:

260103059935

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 10,8843 €
10 - 49 10,8432 €
50 + 10,7337 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,88 €

1 x 10,8843 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Kierteen pituus 30.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 56.0 mm
Kokonaiskorkeus 29.0 mm
Jaokkeiden määrä 12
Asennustyyppi Threaded Male
Väri Musta
Tulpan väri Musta
Tullinimike 3926909790
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä