Valikko Haku

SAE-laippasuojat

Varastossa

SAE-laippasuojia käytetään pääasiassa hydrauliikan ja paineilman käyttökohteissa. Ne ovat suojuksia, joita käytetään 3000 ja 6000 PSI:n SAE-kohteissa. Ne tarjoavat maksimaalista suojaa venttiilien, pumppujen ja lämmönvaihtimien puskuhitsatuille päille. Ne eivät halkeile tai pirstaloidu, ja ne poistavat lastulevyn, kuitulevyn ja kiinnikkeiden tarpeen.

Säästää kokoonpanokustannuksissa, sillä ne on helppo asentaa paikoilleen käsin. Erityinen käänteisen kulman muoto vastaa puskuhitsin kulmaa ja peittää tai suojaa päätyä kokonaan kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä (PE-LD), ja saatavilla on kaksi värivaihtoehtoa. Väritön läpikuultava vaihtoehto on suunniteltu suojaamaan kaksiosaisten laippojen liitospintoja, ja sen ansiosta O-rengas jää näkyviin mutta on tiiviisti suojattu sisäisen lukitusreunan avulla. Punainen vaihtoehto on ihanteellinen SAE-laippanipalle. Lämpötilan vaihteluväli vähintään -30 celsiusasteesta enintään +50 celsiusasteeseen.

  • Käytetään pääasiallisesti 3000 ja 6000 SAE PSI:n hydrauliikan ja paineilman käyttökohteissa.
  • Väritön vaihtoehto suojaa kaksiosaisten laippojen liitospintoja.
  • Lämpötilan vaihteluväli on vähintään -30 celsiusasteesta enintään +50 celsiusasteeseen.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri D Luokan painearvot (kaikki) h d Tyyppi Osta
0,2605 € - 0,8904 € 18610 Varastossa
Punainen
71.5 mm
12.2 mm
71.5 mm
1
0,1728 € - 2,4675 € 7300 Varastossa
Punainen
41.3 mm
11.5 mm
41.3 mm
1
1,821 € - 3,8241 € 3540 Varastossa
Punainen
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
0,198 € - 0,6755 € 2600 Varastossa
Punainen
50.7 mm
10.7 mm
50.7 mm
1
0,3921 € - 0,8234 € 3500 Varastossa
Punainen
63.5 mm
14.0 mm
63.5 mm
1
0,21 € - 0,7173 € 12700 Varastossa
Punainen
60.3 mm
10.7 mm
60.3 mm
1
0,1515 € - 0,5164 € 11150 Varastossa
Punainen
38.0 mm
9.4 mm
38.0 mm
1
0,2286 € - 0,7787 € 1450 Varastossa
Punainen
54.0 mm
12.9 mm
54.0 mm
1
0,1288 € - 0,4382 € 1950 Varastossa
Punainen
30.3 mm
9.4 mm
30.3 mm
1
0,1767 € - 0,6113 € 9000 Varastossa
Punainen
31.8 mm
10.4 mm
31.8 mm
1
10186411 0,1079 € - 0,3683 € 6220 Varastossa
Väritön
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
0,1701 € - 0,1794 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
0,3123 € - 0,3123 € 725 Varastossa
Punainen
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
0,202 € - 0,7809 € 3480 Varastossa
Väritön
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
0,7591 € - 2,944 € 675 Varastossa
Väritön
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
0,2578 € - 0,2724 € 16 Varastossa
Punainen
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
0,134 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
0,1386 € - 0,4479 € 2250 Varastossa
Väritön
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
0,195 € - 0,6866 € 6800 Varastossa
Väritön
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
0,1159 € - 0,4538 € 11671 Varastossa
Väritön
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
  • / 2
SAE laippasuoja 3000 PSI 71.5 mm J518-61 LDPE

10100332

Hinta-alue
0,8904 € - 0,2605 €

Varastotasot
18610 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Yhteensopiva putkikoko
    50.8 mm
  • Väri
    Punainen
SAE laippasuoja 6000 PSI 41.3 mm J518-61 LDPE

10100356

Hinta-alue
2,4675 € - 0,1728 €

Varastotasot
7300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Yhteensopiva putkikoko
    19.0 mm
  • Väri
    Punainen
SAE laippasuoja 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

10100400

Hinta-alue
3,8241 € - 1,821 €

Varastotasot
3540 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    Kaksiosainen laippa
  • SAE-koodi
    J518-62
SAE laippasuoja 3000 PSI 50.7 mm J518-61 LDPE

10100318

Hinta-alue
0,6755 € - 0,198 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Yhteensopiva putkikoko
    31.8 mm
  • Väri
    Punainen
SAE laippasuoja 6000 PSI 63.5 mm J518-61 LDPE

10100387

Hinta-alue
0,8234 € - 0,3921 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Yhteensopiva putkikoko
    38.1 mm
  • Väri
    Punainen
SAE laippasuoja 3000 PSI 60.3 mm J518-61 LDPE

10100325

Hinta-alue
0,7173 € - 0,21 €

Varastotasot
12700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Yhteensopiva putkikoko
    38.1 mm
  • Väri
    Punainen
SAE laippasuoja 3000 PSI 38.0 mm J518-61 LDPE

10100295

Hinta-alue
0,5164 € - 0,1515 €

Varastotasot
11150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Yhteensopiva putkikoko
    19.0 mm
  • Väri
    Punainen
SAE laippasuoja 6000 PSI 54.0 mm J518-61 LDPE

10100370

Hinta-alue
0,7787 € - 0,2286 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Yhteensopiva putkikoko
    31.8 mm
  • Väri
    Punainen
SAE laippasuoja 3000 PSI 30.3 mm J518-61 LDPE

10100288

Hinta-alue
0,4382 € - 0,1288 €

Varastotasot
1950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Yhteensopiva putkikoko
    12.7 mm
  • Väri
    Punainen
SAE laippasuoja 6000 PSI 31.8 mm J518-61 LDPE

10100349

Hinta-alue
0,6113 € - 0,1767 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • Yhteensopiva putkikoko
    12.7 mm
  • Väri
    Punainen
SAE laippasuoja 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186411

Hinta-alue
0,3683 € - 0,1079 €

Varastotasot
6220 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    Kaksiosainen laippa
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

10236048

Hinta-alue
0,1794 € - 0,1701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    Kaksiosainen laippa
  • SAE-koodi
    J518-62
SAE laippasuoja 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

10448717

Hinta-alue
0,3123 € - 0,3123 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    Kaksiosainen laippa
  • SAE-koodi
    J518-62
SAE laippasuoja 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

10186459

Hinta-alue
0,7809 € - 0,202 €

Varastotasot
3480 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    Kaksiosainen laippa
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186473

Hinta-alue
2,944 € - 0,7591 €

Varastotasot
675 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    Kaksiosainen laippa
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

10448670

Hinta-alue
0,2724 € - 0,2578 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    Kaksiosainen laippa
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186435

Hinta-alue
0,5805 € - 0,134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    Kaksiosainen laippa
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

10186404

Hinta-alue
0,4479 € - 0,1386 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    Kaksiosainen laippa
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186442

Hinta-alue
0,6866 € - 0,195 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    Kaksiosainen laippa
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186428

Hinta-alue
0,4538 € - 0,1159 €

Varastotasot
11671 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    Kaksiosainen laippa
  • SAE-koodi
    J518-61