Valikko Haku

Säätösaranat - Auki/Kiinni

Varastossa

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Reikien määrä Asennustapa Auki/Kiinni Osta
6,7607 € - 10,5167 € 172 Varastossa
80.0 mm
23,8994 € - 50,1887 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
Ruuvi
59,4035 € - 124,7474 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
100.0 mm
22,7389 € - 47,7517 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
Ruuvi
14,2706 € - 29,9683 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
30.0 mm
Ruuvi
16,5916 € - 34,8423 € 32 Varastossa
1.0 mm
60.0 mm
Ruuvi
22,7389 € - 47,7517 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
Ruuvi
14,2706 € - 29,9683 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
30.0 mm
Ruuvi
23,8366 € - 50,057 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
Ruuvi
10299715 32,4613 € - 68,1688 € 114 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
10299722 37,1163 € - 77,9442 € 210 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
21,868 € - 48,2128 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
25,7041 € - 56,7132 € 511 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
16,6482 € - 34,9613 € 295 Varastossa
1.0 mm
60.0 mm
9,1456 € - 19,2057 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
50.0 mm
33,0363 € - 69,3764 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Avoin
27,1207 € - 56,9535 € 48 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
22,0562 € - 46,318 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
75.0 mm
23,3979 € - 49,1356 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
50.0 mm
16,8262 € - 35,3351 € 35 Varastossa
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Kiinni
  • / 3
Sarana 80.0 mm 110.0 mm

20126049

Hinta-alue
10,5167 € - 6,7607 €

Varastotasot
172 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302100090
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10352946

Hinta-alue
50,1887 € - 23,8994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 270 ° 100.0 mm 82.5 mm Alumiini

10352885

Hinta-alue
124,7474 € - 59,4035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    82.5 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10352908

Hinta-alue
47,7517 € - 22,7389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisaranat 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumiini

10352922

Hinta-alue
29,9683 € - 14,2706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 270 ° 60.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10352861

Hinta-alue
34,8423 € - 16,5916 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10352892

Hinta-alue
47,7517 € - 22,7389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumiini

10352915

Hinta-alue
29,9683 € - 14,2706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10352939

Hinta-alue
50,057 € - 23,8366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10299715

Hinta-alue
68,1688 € - 32,4613 €

Varastotasot
114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisaranat 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10299722

Hinta-alue
77,9442 € - 37,1163 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207895

Hinta-alue
48,2128 € - 21,868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207932

Hinta-alue
56,7132 € - 25,7041 €

Varastotasot
511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisarana Avoin 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281314

Hinta-alue
34,9613 € - 16,6482 €

Varastotasot
295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
Jousisarana Avoin 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281352

Hinta-alue
19,2057 € - 9,1456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302100090
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
Jousisarana Avoin 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299760

Hinta-alue
69,3764 € - 33,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207925

Hinta-alue
56,9535 € - 27,1207 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisarana Avoin 20.0 mm 75.0 mm 304 ruostumaton teräs

10281345

Hinta-alue
46,318 € - 22,0562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
Jousisarana Kiinni 50.0 mm 50.0 mm 304 ruostumaton teräs

10281383

Hinta-alue
49,1356 € - 23,3979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302100090
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299791

Hinta-alue
35,3351 € - 16,8262 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön