Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
8,2755 € - 10,3093 € 2 Varastossa
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
6.00 N
9,6311 € - 11,9947 € 208 Varastossa
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
4,8202 € - 5,9829 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
4.00 N
5,5257 € - 6,8591 € 38 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
7,3543 € - 7,3543 € 10 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.00 N
13,2128 € - 14,6635 € 237 Varastossa
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
Lukkiutumaton
21.0 mm
8.00 N
12,8421 € - 12,8421 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
Lepoasento
24.0 mm
4.00 N
7,7589 € - 8,0809 € 891 Varastossa
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Lukkiutumaton
17.5 mm
1.00 N
5,4716 € - 6,777 € 26 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
5,7851 € - 7,2764 € 118 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.00 N
7,5497 € - 9,5033 € 98 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.00 N
5,9208 € - 6,8591 € 240 Varastossa
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
4.0 N
8,318 € - 9,6384 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.0 N
10,5997 € - 12,2808 € 10 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.0 N
8,0869 € - 9,3783 € 26 Varastossa
40.5 mm
23.0 N
M12
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.0 N
7,5457 € - 9,3449 € 40 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
10,5419 € - 12,1986 € 8 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
5,1619 € - 6,6491 € 225 Varastossa
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
5,8798 € - 7,3246 € 399 Varastossa
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
5,2446 € - 6,5579 € 235 Varastossa
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196533

Hinta-alue
10,3093 € - 8,2755 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    59.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

10196540

Hinta-alue
11,9947 € - 9,6311 €

Varastotasot
208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 PA Musta

10195796

Hinta-alue
5,9829 € - 4,8202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

10195871

Hinta-alue
6,8591 € - 5,5257 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 PA Musta

10195949

Hinta-alue
7,3543 € - 7,3543 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

10270660

Hinta-alue
14,6635 € - 13,2128 €

Varastotasot
237 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    17.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    51.0 mm
  • Valmis
    Matta
Indeksointimäntä 24.0 mm M12 x 1.75 Teräs Harmaa

10280850

Hinta-alue
12,8421 € - 12,8421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Loppuvoima
    9.00 N
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.4 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkkiseos
Indeksointimäntä 17.5 mm Alumiini Musta

10281079

Hinta-alue
8,0809 € - 7,7589 €

Varastotasot
891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    8.0 mm
  • Loppuvoima
    7.0 N
  • Kannan läpimitta
    17.5 mm
  • Nupin korkeus
    18.5 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

10195840

Hinta-alue
6,777 € - 5,4716 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10195925

Hinta-alue
7,2764 € - 5,7851 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

10195987

Hinta-alue
9,5033 € - 7,5497 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 x 1.0

10196069

Hinta-alue
6,8591 € - 5,9208 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.0 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5

10196137

Hinta-alue
9,6384 € - 8,318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.0 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

10196199

Hinta-alue
12,2808 € - 10,5997 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 PA Musta

10196144

Hinta-alue
9,3783 € - 8,0869 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.0 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

10196014

Hinta-alue
9,3449 € - 7,5457 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5

10196229

Hinta-alue
12,1986 € - 10,5419 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196366

Hinta-alue
6,6491 € - 5,1619 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.0 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196403

Hinta-alue
7,3246 € - 5,8798 €

Varastotasot
399 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    17.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    52.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196557

Hinta-alue
6,5579 € - 5,2446 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.5 mm