Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
4,8202 € - 5,9829 € 233 Varastossa
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
8,0003 € - 9,3449 € 3 Varastossa
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
6,4305 € - 7,9955 € 40 Varastossa
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,5321 € - 9,3783 € 68 Varastossa
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
4,866 € - 6,0687 € 10 Varastossa
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
5,5823 € - 6,9505 € 210 Varastossa
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
5,5403 € - 6,9001 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
5,7453 € - 7,1749 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
5,4609 € - 6,777 € 25 Varastossa
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
5,768 € - 7,1608 € 27 Varastossa
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
8,058 € - 9,3372 € 20 Varastossa
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
5,4714 € - 6,8181 € 10 Varastossa
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
6,4275 € - 7,9955 € 33 Varastossa
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
7,3543 € - 7,3543 € 75 Varastossa
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
7,5714 € - 9,5033 € 20 Varastossa
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
7,333 € - 9,1763 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
10196212 9,8999 € - 12,2808 € 120 Varastossa
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
4,999 € - 6,2108 € 30 Varastossa
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
16.0 mm
5.00 N
6,068 € - 7,7782 € 41 Varastossa
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
5.00 N
5,3976 € - 6,7575 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä 21.0 mm Musta

10195819

Hinta-alue
5,9829 € - 4,8202 €

Varastotasot
233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10196038

Hinta-alue
9,3449 € - 8,0003 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10196106

Hinta-alue
7,9955 € - 6,4305 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10196151

Hinta-alue
9,3783 € - 7,5321 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196335

Hinta-alue
6,0687 € - 4,866 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.5 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196373

Hinta-alue
6,9505 € - 5,5823 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    46.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10195895

Hinta-alue
6,9001 € - 5,5403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10628621

Hinta-alue
7,1749 € - 5,7453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10195833

Hinta-alue
6,777 € - 5,4609 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10195918

Hinta-alue
7,1608 € - 5,768 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10195970

Hinta-alue
9,3372 € - 8,058 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 21.0 mm Musta

10196052

Hinta-alue
6,8181 € - 5,4714 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10196120

Hinta-alue
7,9955 € - 6,4275 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10195932

Hinta-alue
7,3543 € - 7,3543 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10196007

Hinta-alue
9,5033 € - 7,5714 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10628546

Hinta-alue
9,1763 € - 7,333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10196212

Hinta-alue
12,2808 € - 9,8999 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10196250

Hinta-alue
6,2108 € - 4,999 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196410

Hinta-alue
7,7782 € - 6,068 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    16.5 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    55.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 x 0.75 PA Musta

10634417

Hinta-alue
6,7575 € - 5,3976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 0.75
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.5 mm