Valikko Haku

Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

Essentra tuotenumero:

10196212

Valmistajan tuotenumero:

1220796

110 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 12,2808 €
50 - 99 11,651 €
100 - 199 11,0486 €
200 + 9,8999 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

122,81 €

10 x 12,2808 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pultin pituus 10.0 mm
Kannan läpimitta 33.0 mm
Nupin korkeus 25.5 mm
Kokonaispituus 47.5 mm
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M16 x 1.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä