Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
4,8527 € - 6,0846 € 1046 Varastossa
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Lukkiutumaton
12.0 mm
3.00 N
5,4845 € - 6,8249 € 43 Varastossa
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Lukkiutumaton
18.0 mm
5.00 N
5,9312 € - 7,3958 € 61 Varastossa
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
5.00 N
5,863 € - 6,9744 € 24 Varastossa
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Lukkiutumaton
12.0 mm
3.00 N
6,02 € - 7,4889 € 46 Varastossa
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
16.0 mm
5.00 N
8,2755 € - 10,3093 € 2 Varastossa
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
6.00 N
16,6263 € - 18,4895 € 17 Varastossa
M16 x 1.5
12,8421 € - 12,8421 € 70 Varastossa
M12 x 1.75
24.0 mm
7,7589 € - 8,0809 € 871 Varastossa
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Lukkiutumaton
17.5 mm
1.00 N
5,4716 € - 6,777 € 26 Varastossa
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
5,7851 € - 7,2764 € 118 Varastossa
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
7,5497 € - 9,5033 € 108 Varastossa
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
11,1581 € - 12,3766 € 274 Varastossa
M12 x 1.75
24.0 mm
5,8422 € - 6,3482 € 196 Varastossa
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Lukkiutumaton
17.5 mm
1.00 N
5,4716 € - 6,777 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,5457 € - 9,3449 € 40 Varastossa
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
13,7533 € - 15,2751 € 758 Varastossa
M12 x 1.5
10,6242 € - 11,8016 € 1405 Varastossa
M10 x 1.0
18.2 mm
18,7227 € - 18,7227 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.0
18.2 mm
4,8363 € - 6,1473 € 108 Varastossa
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
  • / 6
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196236

Hinta-alue
6,0846 € - 4,8527 €

Varastotasot
1046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

10196267

Hinta-alue
6,8249 € - 5,4845 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10196304

Hinta-alue
7,3958 € - 5,9312 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    52.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 x 0.75 PA Musta

10196458

Hinta-alue
6,9744 € - 5,863 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 0.75
  • Pultin pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196496

Hinta-alue
7,4889 € - 6,02 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196533

Hinta-alue
10,3093 € - 8,2755 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    59.0 mm
Indeksointimäntä M16 x 1.5 Musta

10270684

Hinta-alue
18,4895 € - 16,6263 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Valssattu teräs
  • Tullinimike
    7326909890
  • Rungon kierrekoko
    M16 x 1.5
Indeksointimäntä 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Hinta-alue
12,8421 € - 12,8421 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkitty teräs
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7318155290
Indeksointimäntä 17.5 mm Alumiini Musta

10281079

Hinta-alue
8,0809 € - 7,7589 €

Varastotasot
871 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    8.0 mm
  • Loppuvoima
    7.0 N
  • Kannan läpimitta
    17.5 mm
  • Nupin korkeus
    18.5 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10195840

Hinta-alue
6,777 € - 5,4716 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10195925

Hinta-alue
7,2764 € - 5,7851 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10195987

Hinta-alue
9,5033 € - 7,5497 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Hinta-alue
12,3766 € - 11,1581 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkitty teräs
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7318155290
Indeksointimäntä 17.5 mm Alumiini Harmaa

10281062

Hinta-alue
6,3482 € - 5,8422 €

Varastotasot
196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    8.1 mm
  • Loppuvoima
    7.00 N
  • Kannan läpimitta
    17.5 mm
  • Nupin korkeus
    18.5 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10195826

Hinta-alue
6,777 € - 5,4716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10196014

Hinta-alue
9,3449 € - 7,5457 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä M12 x 1.5 Musta

10270677

Hinta-alue
15,2751 € - 13,7533 €

Varastotasot
758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Valssattu teräs
  • Tullinimike
    7326909890
  • Rungon kierrekoko
    M12 x 1.5
Indeksointimäntä 18.2 mm M10 x 1.0

10280836

Hinta-alue
11,8016 € - 10,6242 €

Varastotasot
1405 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Kannan läpimitta
    18.2 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkitty teräs
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 18.2 mm M10 x 1.0

10280874

Hinta-alue
18,7227 € - 18,7227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Kannan läpimitta
    18.2 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318155290
Indeksointimäntä 21.0 mm Musta

10195802

Hinta-alue
6,1473 € - 4,8363 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi