Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.
Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Loppuvoima | Rungon kierrekoko | Pultin pituus | Kahvan lukitustyyppi | Kannan läpimitta | Alustava loppuvoima | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8202 € - 5,9829 € | 233 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 8,0003 € - 9,3449 € | 3 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,4305 € - 7,9955 € | 40 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,5321 € - 9,3783 € | 68 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 4,866 € - 6,0687 € | 10 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 5,5823 € - 6,9505 € | 210 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,5403 € - 6,9001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,7453 € - 7,1749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 5,4609 € - 6,777 € | 25 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,768 € - 7,1608 € | 27 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 8,058 € - 9,3372 € | 20 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 5,4714 € - 6,8181 € | 10 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 6,4275 € - 7,9955 € | 33 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,3543 € - 7,3543 € | 75 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 7,5714 € - 9,5033 € | 20 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 7,333 € - 9,1763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 10196212 | 9,8999 € - 12,2808 € | 120 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
| 4,999 € - 6,2108 € | 30 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,068 € - 7,7782 € | 41 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,3976 € - 6,7575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa