Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
7,333 € - 9,1763 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
13,2128 € - 14,6635 € 2522 Varastossa
M12 x 1.5
16,6263 € - 18,4895 € 17 Varastossa
M16 x 1.5
11,1581 € - 12,3766 € 274 Varastossa
M12 x 1.75
24.0 mm
5,8422 € - 6,3482 € 196 Varastossa
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Lukkiutumaton
17.5 mm
1.00 N
5,4678 € - 6,7969 € 130 Varastossa
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
7,6914 € - 9,5974 € 18 Varastossa
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
5,5555 € - 6,9443 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
6,8799 € - 8,5158 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
10196212 9,8999 € - 12,2808 € 120 Varastossa
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
4,999 € - 6,2108 € 30 Varastossa
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
16.0 mm
5.00 N
5,768 € - 7,1608 € 27 Varastossa
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
8,058 € - 9,3372 € 20 Varastossa
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
5,4714 € - 6,8181 € 10 Varastossa
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
6,4275 € - 7,9955 € 33 Varastossa
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
10,5708 € - 12,2534 € 20 Varastossa
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
5,6031 € - 6,5525 € 10 Varastossa
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
5,4285 € - 6,7432 € 22 Varastossa
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
6,882 € - 8,5158 € 96 Varastossa
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
6.00 N
5,3454 € - 6,6805 € 336 Varastossa
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10628546

Hinta-alue
9,1763 € - 7,333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä M12 x 1.5 Musta

10270639

Hinta-alue
14,6635 € - 13,2128 €

Varastotasot
2522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Valssattu teräs
  • Tullinimike
    7318190090
  • Rungon kierrekoko
    M12 x 1.5
Indeksointimäntä M16 x 1.5 Musta

10270684

Hinta-alue
18,4895 € - 16,6263 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Valssattu teräs
  • Tullinimike
    7326909890
  • Rungon kierrekoko
    M16 x 1.5
Indeksointimäntä 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Hinta-alue
12,3766 € - 11,1581 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkitty teräs
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7318155290
Indeksointimäntä 17.5 mm Alumiini Harmaa

10281062

Hinta-alue
6,3482 € - 5,8422 €

Varastotasot
196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    8.1 mm
  • Loppuvoima
    7.00 N
  • Kannan läpimitta
    17.5 mm
  • Nupin korkeus
    18.5 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196397

Hinta-alue
6,7969 € - 5,4678 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 PA Musta

10196434

Hinta-alue
9,5974 € - 7,6914 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    20.5 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    68.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10637814

Hinta-alue
6,9443 € - 5,5555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.0 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196601

Hinta-alue
8,5158 € - 6,8799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    17.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    52.0 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10196212

Hinta-alue
12,2808 € - 9,8999 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10196250

Hinta-alue
6,2108 € - 4,999 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10195918

Hinta-alue
7,1608 € - 5,768 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10195970

Hinta-alue
9,3372 € - 8,058 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 21.0 mm Musta

10196052

Hinta-alue
6,8181 € - 5,4714 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10196120

Hinta-alue
7,9955 € - 6,4275 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10196182

Hinta-alue
12,2534 € - 10,5708 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196342

Hinta-alue
6,5525 € - 5,6031 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196380

Hinta-alue
6,7432 € - 5,4285 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196427

Hinta-alue
8,5158 € - 6,882 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    20.5 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196564

Hinta-alue
6,6805 € - 5,3454 €

Varastotasot
336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm