Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
12,6305 € - 12,6305 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,8799 € - 8,5158 € 22 Varastossa
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
13,2128 € - 14,6635 € 2512 Varastossa
M12 x 1.5
16,6263 € - 18,4895 € 17 Varastossa
M16 x 1.5
11,1581 € - 12,3766 € 294 Varastossa
M12 x 1.75
24.0 mm
10,6285 € - 12,3082 € 18 Varastossa
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
5,2446 € - 6,5579 € 235 Varastossa
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
6,705 € - 8,3651 € 168 Varastossa
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
7,5743 € - 9,5346 € 31 Varastossa
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
5.00 N
10270646 15,4001 € - 17,1331 € 35 Varastossa
M16 x 1.5
13,2128 € - 14,6635 € 87 Varastossa
M10 x 1
12,8421 € - 12,8421 € 70 Varastossa
M12 x 1.75
24.0 mm
5,4609 € - 6,777 € 45 Varastossa
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
4,8202 € - 5,9829 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
5,5257 € - 6,8591 € 28 Varastossa
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,3543 € - 7,3543 € 10 Varastossa
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
7,5457 € - 9,3449 € 40 Varastossa
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
4,866 € - 6,0687 € 10 Varastossa
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
5,5823 € - 6,9505 € 210 Varastossa
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
6,068 € - 7,7782 € 41 Varastossa
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
5.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10624869

Hinta-alue
12,6305 € - 12,6305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196601

Hinta-alue
8,5158 € - 6,8799 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    17.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    52.0 mm
Indeksointimäntä M12 x 1.5 Musta

10270639

Hinta-alue
14,6635 € - 13,2128 €

Varastotasot
2512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Valssattu teräs
  • Tullinimike
    7318190090
  • Rungon kierrekoko
    M12 x 1.5
Indeksointimäntä M16 x 1.5 Musta

10270684

Hinta-alue
18,4895 € - 16,6263 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Valssattu teräs
  • Tullinimike
    7326909890
  • Rungon kierrekoko
    M16 x 1.5
Indeksointimäntä 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Hinta-alue
12,3766 € - 11,1581 €

Varastotasot
294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkitty teräs
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7318155290
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10196168

Hinta-alue
12,3082 € - 10,6285 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196557

Hinta-alue
6,5579 € - 5,2446 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.5 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

10196571

Hinta-alue
8,3651 € - 6,705 €

Varastotasot
168 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    46.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10196618

Hinta-alue
9,5346 € - 7,5743 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    16.5 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    55.0 mm
Indeksointimäntä M16 x 1.5 Musta

10270646

Hinta-alue
17,1331 € - 15,4001 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Valssattu teräs
  • Tullinimike
    7326909890
  • Rungon kierrekoko
    M16 x 1.5
Indeksointimäntä M10 x 1.0 Musta

10270660

Hinta-alue
14,6635 € - 13,2128 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    7326909890
  • Rungon kierrekoko
    M10 x 1
Indeksointimäntä 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Hinta-alue
12,8421 € - 12,8421 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkitty teräs
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7318155290
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10195857

Hinta-alue
6,777 € - 5,4609 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 21.0 mm Musta

10195796

Hinta-alue
5,9829 € - 4,8202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10195871

Hinta-alue
6,8591 € - 5,5257 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10195949

Hinta-alue
7,3543 € - 7,3543 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10196014

Hinta-alue
9,3449 € - 7,5457 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196335

Hinta-alue
6,0687 € - 4,866 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.5 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196373

Hinta-alue
6,9505 € - 5,5823 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    46.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196410

Hinta-alue
7,7782 € - 6,068 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    16.5 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    55.0 mm