Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
16,6263 € - 18,4895 € 17 Varastossa
M16 x 1.5
11,1581 € - 12,3766 € 294 Varastossa
M12 x 1.75
24.0 mm
5,8422 € - 6,3482 € 57 Varastossa
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Lukkiutumaton
17.5 mm
1.00 N
5,4716 € - 6,777 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
6,7067 € - 6,7067 € 316 Varastossa
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
16.0 mm
5.00 N
6,4475 € - 8,0229 € 20 Varastossa
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
9,8795 € - 12,3082 € 20 Varastossa
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
5,0575 € - 6,3252 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Lukkiutumaton
12.0 mm
3.00 N
6,2674 € - 7,2562 € 28 Varastossa
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
16.0 mm
5.00 N
6,9146 € - 8,639 € 10 Varastossa
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Lukkiutumaton
18.0 mm
5.00 N
5,4117 € - 6,7222 € 679 Varastossa
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Lukkiutumaton
12.0 mm
3.00 N
4,8383 € - 6,041 € 49 Varastossa
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Lukkiutumaton
12.0 mm
3.00 N
5,7851 € - 7,2764 € 1 Varastossa
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
7,5497 € - 9,5033 € 19 Varastossa
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
5,5185 € - 6,8591 € 471 Varastossa
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
7,4904 € - 9,2837 € 190 Varastossa
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
6,2214 € - 7,7217 € 293 Varastossa
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
18.0 mm
5.00 N
9,6311 € - 11,9947 € 88 Varastossa
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
5,3279 € - 6,6216 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
16.0 mm
5.00 N
6,8627 € - 8,5158 € Kysy toimitusaikaa täältä
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
6.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä M16 x 1.5 Musta

10270684

Hinta-alue
18,4895 € - 16,6263 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Valssattu teräs
  • Tullinimike
    7326909890
  • Rungon kierrekoko
    M16 x 1.5
Indeksointimäntä 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Hinta-alue
12,3766 € - 11,1581 €

Varastotasot
294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkitty teräs
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7318155290
Indeksointimäntä 17.5 mm Alumiini Harmaa

10281062

Hinta-alue
6,3482 € - 5,8422 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    8.1 mm
  • Loppuvoima
    7.00 N
  • Kannan läpimitta
    17.5 mm
  • Nupin korkeus
    18.5 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10195826

Hinta-alue
6,777 € - 5,4716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10196281

Hinta-alue
6,7067 € - 6,7067 €

Varastotasot
316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10196113

Hinta-alue
8,0229 € - 6,4475 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10196175

Hinta-alue
12,3082 € - 9,8795 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 x 0.75 PA Musta

10645123

Hinta-alue
6,3252 € - 5,0575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 0.75
  • Pultin pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10196472

Hinta-alue
7,2562 € - 6,2674 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.5 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196519

Hinta-alue
8,639 € - 6,9146 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196465

Hinta-alue
6,7222 € - 5,4117 €

Varastotasot
679 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196243

Hinta-alue
6,041 € - 4,8383 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10195901

Hinta-alue
7,2764 € - 5,7851 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10195963

Hinta-alue
9,5033 € - 7,5497 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 21.0 mm Musta

10196045

Hinta-alue
6,8591 € - 5,5185 €

Varastotasot
471 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

10196328

Hinta-alue
9,2837 € - 7,4904 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10196502

Hinta-alue
7,7217 € - 6,2214 €

Varastotasot
293 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

10196540

Hinta-alue
11,9947 € - 9,6311 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196274

Hinta-alue
6,6216 € - 5,3279 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196311

Hinta-alue
8,5158 € - 6,8627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    59.0 mm