Valikko Haku

Säätöpultit - kampitoiminta

Varastossa

Kahvamännät on valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä tai kiillotetusta teräksestä. Säätöpultteja on saatavilla eri mittaisia.

Sarjanumero: SR5410 ,SR6568, SR6572

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nokan projektio Kahvan pituus Kokonaispituus Valmis Nokan halkaisija Osta
10270707 17,7357 € - 19,6842 € 41 Varastossa
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
37,619 € - 41,8005 € 69 Varastossa
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
6,7222 € - 8,4062 € 270 Varastossa
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Sinkitty
4.0 mm
9,7343 € - 9,7343 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Matta
8.0 mm
6,6061 € - 8,2009 € 1 Varastossa
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
13,1965 € - 16,7797 € 118 Varastossa
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
10.0 mm
16,2101 € - 16,2101 € 20 Varastossa
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
14.0 mm
13,9566 € - 17,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
10.0 mm
13,9617 € - 17,3213 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
14.0 mm
9,7712 € - 12,6083 € 48 Varastossa
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
40,8191 € - 45,3703 € 482 Varastossa
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
9,6109 € - 11,9796 € 13 Varastossa
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Sinkitty
10.0 mm
16,2845 € - 16,2845 € 6 Varastossa
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
8.0 mm
13,8419 € - 17,3756 € 204 Varastossa
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
12.0 mm
13,8737 € - 17,2384 € 10 Varastossa
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
8.0 mm
9,8706 € - 12,2401 € 3 Varastossa
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
16,6263 € - 18,4895 € 173 Varastossa
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
7,7725 € - 9,6384 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Sinkitty
10.0 mm
8,0963 € - 8,6564 € 149 Varastossa
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
9,6701 € - 12,0751 € 26 Varastossa
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Sinkitty
8.0 mm
  • / 2
Indeksointimäntä M20 x 1.5 Valssattu teräs Musta

10270707

Hinta-alue
19,6842 € - 17,7357 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Nokan projektio
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    69.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Indeksointimäntä M20 x 1.5 Ruostumaton teräs Harmaa

10270745

Hinta-alue
41,8005 € - 37,619 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    51.0 mm
  • Nokan projektio
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    69.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä M12 x 1.5 PA;Teräs Musta

10196670

Hinta-alue
8,4062 € - 6,7222 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    22.0 N
  • Kahvan pituus
    25.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    8.0 N
  • Nokan halkaisija
    4.0 mm
  • Nokan projektio
    8.0 mm
Indeksointimäntä M16 PA;Teräs Musta

10196717

Hinta-alue
9,7343 € - 9,7343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    30.0 N
  • Kahvan pituus
    30.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    11.0 N
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm
  • Nokan projektio
    10.0 mm
Indeksointimäntä M12 x 1.5 PA;Teräs Musta

10196694

Hinta-alue
8,2009 € - 6,6061 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    22.0 N
  • Kahvan pituus
    25.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    8.0 N
  • Nokan halkaisija
    6.0 mm
  • Nokan projektio
    8.0 mm
Indeksointimäntä 37.0 mm 10.0 mm PA Musta

10197493

Hinta-alue
16,7797 € - 13,1965 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    10.0 mm
  • Nokan projektio
    14.0 mm
Indeksointimäntä 37.0 mm 14.0 mm PA Musta

10197530

Hinta-alue
16,2101 € - 16,2101 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    14.0 mm
  • Nokan projektio
    14.0 mm
Indeksointimäntä 10.0 mm PA Musta

10197578

Hinta-alue
17,5952 € - 13,9566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    48.0 mm
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    10.0 mm
Indeksointimäntä 14.0 mm PA Musta

10197615

Hinta-alue
17,3213 € - 13,9617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    48.0 mm
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    14.0 mm
Indeksointimäntä 10.0 mm PA Musta

10197455

Hinta-alue
12,6083 € - 9,7712 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    10.0 mm
Indeksointimäntä M20 x 1.5 Ruostumaton teräs Harmaa

10270721

Hinta-alue
45,3703 € - 40,8191 €

Varastotasot
482 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    51.0 mm
  • Nokan projektio
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    69.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä M20 x 1.5 PA;Teräs Musta

10196656

Hinta-alue
11,9796 € - 9,6109 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    56.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    20.0 N
  • Nokan halkaisija
    10.0 mm
  • Nokan projektio
    12.0 mm
Indeksointimäntä 37.0 mm 8.0 mm PA Musta

10197561

Hinta-alue
16,2845 € - 16,2845 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm
  • Nokan projektio
    14.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm PA Musta

10197608

Hinta-alue
17,3756 € - 13,8419 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    48.0 mm
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    12.0 mm
Indeksointimäntä 8.0 mm PA Musta

10197646

Hinta-alue
17,2384 € - 13,8737 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    48.0 mm
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm
Indeksointimäntä 8.0 mm PA Musta

10197486

Hinta-alue
12,2401 € - 9,8706 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm
Indeksointimäntä M20 x 1.5 Valssattu teräs Musta

10270714

Hinta-alue
18,4895 € - 16,6263 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Nokan projektio
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    69.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Indeksointimäntä M16 x 1.5 PA;Teräs Musta

10196649

Hinta-alue
9,6384 € - 7,7725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    30.0 N
  • Kahvan pituus
    30.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    11.0 N
  • Nokan halkaisija
    10.0 mm
  • Nokan projektio
    10.0 mm
Indeksointimäntä M12 x 1.5 PA;Teräs Musta

10196687

Hinta-alue
8,6564 € - 8,0963 €

Varastotasot
149 Varastossa
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    22.0 N
  • Kahvan pituus
    25.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    8.0 N
  • Nokan halkaisija
    5.0 mm
  • Nokan projektio
    8.0 mm
Indeksointimäntä M20 x 1.5 PA;Teräs Musta

10196724

Hinta-alue
12,0751 € - 9,6701 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    56.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    20.0 N
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm
  • Nokan projektio
    12.0 mm