Valikko Haku

Indeksointimäntä 12.0 mm PA Musta

Essentra tuotenumero:

10197608

Valmistajan tuotenumero:

1220951

289 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 17,81 €
25 - 49 16,6575 €
50 - 99 15,8014 €
100 + 14,1879 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

89,05 €

5 x 17,81 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan leveys 48.0 mm
Loppuvoima 55.0 N
Kahvan pituus 37.0 mm
Alustava loppuvoima 16.0 N
Nokan halkaisija 12.0 mm
Nokan projektio 14.0 mm
Kokonaispituus 68.0 mm
Jalustan materiaali Teräs
Väri Musta
Valmis Kohokuvioinen
Tullinimike 7326909890
Nokan materiaali Teräs
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä