Kahvamännät on valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä tai kiillotetusta teräksestä. Säätöpultteja on saatavilla eri mittaisia.
Sarjanumero: SR5410 ,SR6568, SR6572
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nokan projektio | Kahvan pituus | Kokonaispituus | Valmis | Nokan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,6263 € - 18,4895 € | 172 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 7,7725 € - 9,6384 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,0963 € - 8,6564 € | 149 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,9204 € - 17,5638 € | 43 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,828 € - 12,6083 € | 125 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10270707 | 17,7357 € - 19,6842 € | 25 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
|
| 37,619 € - 41,8005 € | 69 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 6,7222 € - 8,4062 € | 270 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Sinkitty
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 13,8419 € - 17,3756 € | 204 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,8737 € - 17,2384 € | 10 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,8706 € - 12,2401 € | 3 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,2101 € - 16,2101 € | 20 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 9,6701 € - 12,0751 € | 26 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,7343 € - 9,7343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matta
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 40,8191 € - 45,3703 € | 482 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 9,6109 € - 11,9796 € | 13 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,6061 € - 8,2009 € | 1 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,1965 € - 16,7797 € | 118 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,9789 € - 16,1827 € | 25 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,1236 € - 16,2845 € | 3 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa