Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1979 € - 1,2226 € | 1621 Varastossa |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,5859 € - 0,5859 € | 22467 Varastossa |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,34 € - 6,7085 € | 2953 Varastossa |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3608 € - 4,1073 € | 1180 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,7661 € - 5,3531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0774 € - 4,1894 € | 1275 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,081 € - 5,0793 € | 640 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4786 € - 4,4632 € | 100 Varastossa |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1979 € - 3,6144 € | 259 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,4216 € - 7,6669 € | 154 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,5054 € - 5,1341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,547 € - 4,6686 € | 2880 Varastossa |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,8882 € - 5,9966 € | 90 Varastossa |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,8745 € - 5,9829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4101 € - 4,2852 € | 554 Varastossa |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3006 € - 3,9156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6566 € - 5,0382 € | 370 Varastossa |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3157 € - 3,9977 € | 644 Varastossa |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,3531 € - 7,5711 € | 75 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2773 € - 3,8608 € | 920 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa