Valikko Haku

Säätöjalat - muovinen kiinteä alusta

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
1,3608 € - 4,1073 € 1180 Varastossa
M10
16.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,2773 € - 3,8608 € 920 Varastossa
M10
16.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,3157 € - 3,9977 € 644 Varastossa
M10
30.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,547 € - 4,6686 € 41 Varastossa
M10
50.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
2,2453 € - 5,4627 € 218 Varastossa
M10
70.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,0213 € - 3,9977 € 452 Varastossa
M8
16.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,547 € - 4,6686 € 2880 Varastossa
M8
60.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
3,8882 € - 5,9966 € 90 Varastossa
M8
100.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
4,34 € - 6,7085 € 2953 Varastossa
M10
80.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,0774 € - 4,1894 € 1275 Varastossa
M8
30.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
2,081 € - 5,0793 € 640 Varastossa
M8
70.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,4786 € - 4,4632 € 100 Varastossa
M10
40.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
0,5859 € - 0,5859 € 22467 Varastossa
M8
25.0 mm
1,7661 € - 5,3531 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
60.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
0,434 € - 0,434 € 17900 Varastossa
M8
20.0 mm
1,1979 € - 1,2226 € 1621 Varastossa
M10
44.0 mm
1,3074 € - 3,943 € 3 Varastossa
M8
50.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
3,9293 € - 6,0925 € 40 Varastossa
M8
90.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
4,4222 € - 6,8455 € 240 Varastossa
M10
80.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,0966 € - 4,2852 € 2672 Varastossa
M8
20.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 16.0 mm Musta

10351451

Hinta-alue
4,1073 € - 1,3608 €

Varastotasot
1180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 16.0 mm Musta

10351253

Hinta-alue
3,8608 € - 1,2773 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 30.0 mm Musta

10351277

Hinta-alue
3,9977 € - 1,3157 €

Varastotasot
644 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 50.0 mm Musta

10351291

Hinta-alue
4,6686 € - 1,547 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 70.0 mm Musta

10351314

Hinta-alue
5,4627 € - 2,2453 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 16.0 mm Musta

10351352

Hinta-alue
3,9977 € - 1,0213 €

Varastotasot
452 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 60.0 mm Musta

10351406

Hinta-alue
4,6686 € - 1,547 €

Varastotasot
2880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 100.0 mm Musta

10351444

Hinta-alue
5,9966 € - 3,8882 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 80.0 mm Musta

10351321

Hinta-alue
6,7085 € - 4,34 €

Varastotasot
2953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 30.0 mm Musta

10351376

Hinta-alue
4,1894 € - 1,0774 €

Varastotasot
1275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 70.0 mm Musta

10351413

Hinta-alue
5,0793 € - 2,081 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 40.0 mm Musta

10351284

Hinta-alue
4,4632 € - 1,4786 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 Musta

10286791

Hinta-alue
0,5859 € - 0,5859 €

Varastotasot
22467 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 60.0 mm Musta

10351505

Hinta-alue
5,3531 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M8 Musta

10286777

Hinta-alue
0,434 € - 0,434 €

Varastotasot
17900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Matalan profiilin laitejalat 44.0 mm M10 Musta

10294086

Hinta-alue
1,2226 € - 1,1979 €

Varastotasot
1621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 50.0 mm Musta

10351598

Hinta-alue
3,943 € - 1,3074 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 90.0 mm Musta

10351635

Hinta-alue
6,0925 € - 3,9293 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 80.0 mm Musta

10351529

Hinta-alue
6,8455 € - 4,4222 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 20.0 mm Musta

10351567

Hinta-alue
4,2852 € - 1,0966 €

Varastotasot
2672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid