Valikko Haku

Säätöjalat - muovinen kiinteä alusta

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,8899 € - 3,4912 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
1,1213 € - 4,3948 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
1,3362 € - 5,2436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
35.0 mm
Polypropeeni
35.0 mm
0,9433 € - 3,6965 € 470 Varastossa
M8
16.0 mm
Polypropeeni
37.0 mm
0,7913 € - 3,1078 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
1,1883 € - 4,6686 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
35.0 mm
Polypropeeni
35.0 mm
0,6626 € - 2,6149 € 202 Varastossa
M6
20.0 mm
Polypropeeni
20.0 mm
0,449 € - 0,449 € 15337 Varastossa
M6
25.0 mm
4,34 € - 6,7085 € 2953 Varastossa
M10
80.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,0774 € - 4,1894 € 1275 Varastossa
M8
30.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
2,081 € - 5,0793 € 640 Varastossa
M8
70.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,3608 € - 4,1073 € 1180 Varastossa
M10
16.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,7661 € - 5,3531 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
60.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
5,4216 € - 7,6669 € 154 Varastossa
M10
100.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,1979 € - 3,6144 € 59 Varastossa
M8
40.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
2,5054 € - 5,1341 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
80.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,2773 € - 3,8608 € 920 Varastossa
M10
16.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,2089 € - 3,6418 € 4538 Varastossa
M8
50.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
3,8745 € - 5,9829 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
90.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,4101 € - 4,2852 € 554 Varastossa
M10
30.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
  • / 3
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10324844

Hinta-alue
3,4912 € - 0,8899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10324875

Hinta-alue
4,3948 € - 1,1213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 35.0 mm Musta

10324905

Hinta-alue
5,2436 € - 1,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 37.0 mm M8 16.0 mm Musta

10324851

Hinta-alue
3,6965 € - 0,9433 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    37.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M6 25.0 mm Musta

10324820

Hinta-alue
3,1078 € - 0,7913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 35.0 mm Musta

10324882

Hinta-alue
4,6686 € - 1,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M6 20.0 mm Musta

10324790

Hinta-alue
2,6149 € - 0,6626 €

Varastotasot
202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M6 Musta

10286784

Hinta-alue
0,449 € - 0,449 €

Varastotasot
15337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 80.0 mm Musta

10351321

Hinta-alue
6,7085 € - 4,34 €

Varastotasot
2953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 30.0 mm Musta

10351376

Hinta-alue
4,1894 € - 1,0774 €

Varastotasot
1275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 70.0 mm Musta

10351413

Hinta-alue
5,0793 € - 2,081 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 16.0 mm Musta

10351451

Hinta-alue
4,1073 € - 1,3608 €

Varastotasot
1180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 60.0 mm Musta

10351505

Hinta-alue
5,3531 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

10351543

Hinta-alue
7,6669 € - 5,4216 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 40.0 mm Musta

10351581

Hinta-alue
3,6144 € - 1,1979 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 80.0 mm Musta

10351628

Hinta-alue
5,1341 € - 2,5054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 16.0 mm Musta

10351253

Hinta-alue
3,8608 € - 1,2773 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 50.0 mm Musta

10351390

Hinta-alue
3,6418 € - 1,2089 €

Varastotasot
4538 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 90.0 mm Musta

10351437

Hinta-alue
5,9829 € - 3,8745 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 30.0 mm Musta

10351475

Hinta-alue
4,2852 € - 1,4101 €

Varastotasot
554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid