Säädettävillä minipuristussalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu mustasta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 4 mm:n puristus, ja niiden mukana toimitetaan tiiviste. Kahvan liikealuetta on helppo säätää, ja ne soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Yhteensopivat avaimet myydään erikseen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kahvatyyppi | Salpamalli | Kotelon korkeus | Asennusaukon pituus | Salvan materiaali | Kotelon halkaisija | Lukintaväli | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,0875 € - 17,875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Työkalukäyttöinen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
16,7473 € - 18,6081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Putkimainen avaintoiminen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Työkalukäyttöinen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Työkalukäyttöinen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
16,7473 € - 18,6081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Putkimainen avaintoiminen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
16,6505 € - 18,5006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Putkimainen avaintoiminen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
5,8995 € - 9,177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Siipinuppikahva
|
Small Compression Latches
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.307 in
22.4 - 33.2 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Työkalukäyttöinen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
17,0418 € - 18,9353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Putkimainen avaintoiminen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
16,7473 € - 18,6081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Putkimainen avaintoiminen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Työkalukäyttöinen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Työkalukäyttöinen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
16,6287 € - 18,4764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Putkimainen avaintoiminen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
17,87 € - 25,018 € | 257 Varastossa |
4 mm kuusikulmiokahva
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
17,1548 € - 24,0167 € | 137 Varastossa |
Putkimainen avaintoiminen kahva
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
16,0595 € - 22,4833 € | 171 Varastossa |
Putkimainen avaintoiminen kahva
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
7,056 € - 10,976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 mm kuusikulmiokahva
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
Avaintoiminen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
16,0875 € - 17,875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Avaintoiminen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
Avaintoiminen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa