20052379
140406406E
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Salpamateriaali | Ruostumaton teräs |
|---|---|
| Salvan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Salpamalli | Compression Latch |
| Kahvatyyppi | Avaintoiminen kahva |
| Avaimen tyyppi | 4,0 mm kuusioavain |
| Asennusaukon pituus | 0.638 in |
| Asennusaukon pituus | 16.2 mm |
| Lukintaväli | 0.504 - 0.63 in |
| Lukintaväli | 12.8 - 16.0 mm |
| Maksimikompressio | 0.157 in |
| Maksimikompressio | 4.0 mm |
| Kotelon korkeus | 0.846 in |
| Kotelon korkeus | 21.5 mm |
| Tullinimike | 7326909890 |
| Asennusreiän leveys | 0.531 in |
| Asennusreiän leveys | 13.5 mm |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa