Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät/vakio

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Sarjanumero: SR5439

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Asennustyyppi Pohjan halkaisija Osta
1,0323 € - 4,0251 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
1,3102 € - 1,4512 € 4513 Varastossa
M10
30.0 mm
0,8625 € - 0,8625 € 6800 Varastossa
M10
30.0 mm
0,768 € - 0,768 € 4700 Varastossa
M8
38.0 mm
0,7762 € - 0,7762 € 16346 Varastossa
M10
38.0 mm
0,8118 € - 0,8118 € 64000 Varastossa
M12
38.0 mm
0,894 € - 0,894 € 2471 Varastossa
M8
38.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 5100 Varastossa
M10
38.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 10025 Varastossa
M12
38.0 mm
0,6311 € - 0,6311 € 6556 Varastossa
M8
48.0 mm
1,7387 € - 1,9304 € 2807 Varastossa
M12
38.0 mm
10259351 0,4586 € - 0,4586 € 16738 Varastossa
M6
25.0 mm
0,6434 € - 0,6434 € 1808 Varastossa
M8
25.0 mm
0,6147 € - 0,6147 € 8892 Varastossa
M8
30.0 mm
1,1322 € - 1,1322 € 5948 Varastossa
M8
25.0 mm
0,6694 € - 0,6694 € 5759 Varastossa
M8
30.0 mm
0,7434 € - 0,8255 € 14083 Varastossa
M10
30.0 mm
0,6243 € - 0,6243 € 11775 Varastossa
M8
38.0 mm
0,6722 € - 0,6722 € 8228 Varastossa
M10
38.0 mm
1,3827 € - 1,5197 € 10 Varastossa
M10
38.0 mm
  • / 3
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 10.0 mm PP Musta

10351369

Hinta-alue
4,0251 € - 1,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 Musta

10259504

Hinta-alue
1,4512 € - 1,3102 €

Varastotasot
4513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
30.0 mm Laitejalat M10

10259498

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 Musta

10259535

Hinta-alue
0,768 € - 0,768 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 Musta

10259573

Hinta-alue
0,7762 € - 0,7762 €

Varastotasot
16346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 Musta

10259610

Hinta-alue
0,8118 € - 0,8118 €

Varastotasot
64000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 Musta

10259542

Hinta-alue
0,894 € - 0,894 €

Varastotasot
2471 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 Musta

10259580

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 Musta

10259627

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
10025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 Musta

10259665

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6311 €

Varastotasot
6556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 Musta

10259658

Hinta-alue
1,9304 € - 1,7387 €

Varastotasot
2807 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M6 Musta

10259351

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4586 €

Varastotasot
16738 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M8 Musta

10259399

Hinta-alue
0,6434 € - 0,6434 €

Varastotasot
1808 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 Musta

10259436

Hinta-alue
0,6147 € - 0,6147 €

Varastotasot
8892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
25.0 mm Laitejalat M8

10259405

Hinta-alue
1,1322 € - 1,1322 €

Varastotasot
5948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 Musta

10259443

Hinta-alue
0,6694 € - 0,6694 €

Varastotasot
5759 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 Musta

10259481

Hinta-alue
0,8255 € - 0,7434 €

Varastotasot
14083 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 Musta

10259528

Hinta-alue
0,6243 € - 0,6243 €

Varastotasot
11775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 Musta

10259566

Hinta-alue
0,6722 € - 0,6722 €

Varastotasot
8228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 Musta

10259603

Hinta-alue
1,5197 € - 1,3827 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta