Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Sarjanumero: SR5439
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0323 € - 4,0251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
|
||
| 0,9747 € - 1,0829 € | 91 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1322 € - 1,1322 € | 5948 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6147 € - 0,6147 € | 8892 Varastossa |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6243 € - 0,6243 € | 11775 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1842 € - 1,1842 € | 16900 Varastossa |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3827 € - 1,5197 € | 10 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,549 € - 0,5791 € | 9555 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6722 € - 0,6722 € | 8228 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4923 € - 1,4923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,768 € - 0,768 € | 4700 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7762 € - 0,7762 € | 16346 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3102 € - 1,4512 € | 4513 Varastossa |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9241 € - 0,9241 € | 5100 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9241 € - 0,9241 € | 10025 Varastossa |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6311 € - 0,6311 € | 6556 Varastossa |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8118 € - 0,8118 € | 64000 Varastossa |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,894 € - 0,894 € | 2471 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259351 | 0,4586 € - 0,4586 € | 16738 Varastossa |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,6434 € - 0,6434 € | 1808 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa