Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät/vakio

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Sarjanumero: SR5439

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Asennustyyppi Pohjan halkaisija Osta
1,0323 € - 4,0251 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
0,4833 € - 0,4833 € 18359 Varastossa
M8
25.0 mm
1,1322 € - 1,1322 € 5948 Varastossa
M8
25.0 mm
10259351 0,4586 € - 0,4586 € 16742 Varastossa
M6
25.0 mm
0,6434 € - 0,6434 € 1808 Varastossa
M8
25.0 mm
0,6147 € - 0,6147 € 8892 Varastossa
M8
30.0 mm
0,6694 € - 0,6694 € 5759 Varastossa
M8
30.0 mm
0,7434 € - 0,8255 € 8383 Varastossa
M10
30.0 mm
0,6243 € - 0,6243 € 12075 Varastossa
M8
38.0 mm
1,4238 € - 1,5881 € 7196 Varastossa
M10
48.0 mm
1,2349 € - 1,2349 € 7100 Varastossa
M12
48.0 mm
0,5188 € - 0,5188 € 10059 Varastossa
M8
25.0 mm
0,5024 € - 0,5024 € 13855 Varastossa
M8
30.0 mm
1,4101 € - 1,4101 € 4594 Varastossa
M8
30.0 mm
0,549 € - 0,549 € 11400 Varastossa
M8
30.0 mm
0,5969 € - 0,5969 € 6300 Varastossa
M10
30.0 mm
1,3102 € - 1,4512 € 4513 Varastossa
M10
30.0 mm
0,8625 € - 0,8625 € 6900 Varastossa
M10
30.0 mm
0,768 € - 0,768 € 4700 Varastossa
M8
38.0 mm
0,7762 € - 0,7762 € 16346 Varastossa
M10
38.0 mm
  • / 3
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 10.0 mm PP Musta

10351369

Hinta-alue
4,0251 € - 1,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M8 Musta

10259368

Hinta-alue
0,4833 € - 0,4833 €

Varastotasot
18359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
25.0 mm Laitejalat M8

10259405

Hinta-alue
1,1322 € - 1,1322 €

Varastotasot
5948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M6 Musta

10259351

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4586 €

Varastotasot
16742 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M8 Musta

10259399

Hinta-alue
0,6434 € - 0,6434 €

Varastotasot
1808 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 Musta

10259436

Hinta-alue
0,6147 € - 0,6147 €

Varastotasot
8892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 Musta

10259443

Hinta-alue
0,6694 € - 0,6694 €

Varastotasot
5759 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 Musta

10259481

Hinta-alue
0,8255 € - 0,7434 €

Varastotasot
8383 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 Musta

10259528

Hinta-alue
0,6243 € - 0,6243 €

Varastotasot
12075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M10 Musta

10259757

Hinta-alue
1,5881 € - 1,4238 €

Varastotasot
7196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M12 Musta

10259795

Hinta-alue
1,2349 € - 1,2349 €

Varastotasot
7100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M8 Musta

10259375

Hinta-alue
0,5188 € - 0,5188 €

Varastotasot
10059 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
30.0 mm Laitejalat M8

10259412

Hinta-alue
0,5024 € - 0,5024 €

Varastotasot
13855 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 Musta

10259450

Hinta-alue
1,4101 € - 1,4101 €

Varastotasot
4594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 Musta

10259429

Hinta-alue
0,549 € - 0,549 €

Varastotasot
11400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 Musta

10259467

Hinta-alue
0,5969 € - 0,5969 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 Musta

10259504

Hinta-alue
1,4512 € - 1,3102 €

Varastotasot
4513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
30.0 mm Laitejalat M10

10259498

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
6900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 Musta

10259535

Hinta-alue
0,768 € - 0,768 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 Musta

10259573

Hinta-alue
0,7762 € - 0,7762 €

Varastotasot
16346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta