Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Sarjanumero: SR5439
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0323 € - 4,0251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
|
||
| 0,7228 € - 0,7228 € | 4604 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1349 € - 1,1349 € | 2170 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2349 € - 1,2349 € | 7100 Varastossa |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9816 € - 1,0911 € | 45037 Varastossa |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9747 € - 1,0829 € | 91 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,7387 € - 1,9304 € | 2857 Varastossa |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9241 € - 0,9241 € | 12125 Varastossa |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259726 | 0,8283 € - 0,8283 € | 380 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 0,9515 € - 0,9515 € | 8610 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8926 € - 0,8926 € | 3129 Varastossa |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9761 € - 0,9761 € | 2180 Varastossa |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6749 € - 0,6749 € | 11003 Varastossa |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6311 € - 0,6311 € | 6756 Varastossa |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 1,5334 € | 3200 Varastossa |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4238 € - 1,5881 € | 7196 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,9715 € - 1,9715 € | 8195 Varastossa |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,3874 € | 3988 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4833 € - 0,4833 € | 17659 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1322 € - 1,1322 € | 5948 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa