Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.
Sarjanumero: SR2762
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat kierrekoot | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Reiän koko | Paneelin paksuusalue | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1445 € - 0,1784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | 4000 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | 4621 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | 6225 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,3162 € - 0,3381 € | 1000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3244 € - 0,3491 € | 1000 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,3326 € - 0,3559 € | 810 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | 16400 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,086 € - 0,129 € | 6892 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,049 € - 0,0593 € | 2000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0655 € - 0,0793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,056 € - 0,0701 € | 1000 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0724 € - 0,1087 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,0845 € - 0,1022 € | 2099 Varastossa |
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0771 € - 0,0953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0899 € - 0,1355 € | 1275 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0794 € - 0,1192 € | 12916 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa