Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.
Sarjanumero: SR2762
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat kierrekoot | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Reiän koko | Paneelin paksuusalue | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0899 € - 0,1355 € | 275 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0824 € - 0,1099 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | 4621 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | 4000 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | 16400 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,3326 € - 0,3559 € | 810 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3244 € - 0,3491 € | 1000 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3162 € - 0,3381 € | 1000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | 6225 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,0475 € - 0,0713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,057 € - 0,0704 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,056 € - 0,0701 € | 4956 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0475 € - 0,0713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,056 € - 0,0701 € | 942 Varastossa |
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,0475 € - 0,0713 € | 498 Varastossa |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,056 € - 0,0701 € | 1000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa