Valikko Haku

Ruuviläpiviennit

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.

Sarjanumero: SR2762

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kierrekoot Kannan korkeus Kannan läpimitta Reiän koko Paneelin paksuusalue Osta
0,0861 € - 0,1291 € 1190 Varastossa
1.6 mm
0,0619 € - 0,093 € 2910 Varastossa
0.8 mm
0,0574 € - 0,0719 € 9000 Varastossa
1.6 mm
0,0487 € - 0,0731 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
0,0487 € - 0,0731 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
0,0818 € - 0,12 € 1044 Varastossa
0.8 mm
0,0813 € - 0,122 € 335 Varastossa
0.8 mm
0,1134 € - 0,1248 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
0,0487 € - 0,0731 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
0,0584 € - 0,0722 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
0,0487 € - 0,0731 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,0487 € - 0,0731 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,0574 € - 0,0719 € 1993 Varastossa
1.6 mm
0,0487 € - 0,0731 € 1796 Varastossa
0.9 mm
0,0922 € - 0,1389 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
0,0814 € - 0,1222 € 12916 Varastossa
0.8 mm
0,1141 € - 0,138 € 500 Varastossa
1.8 mm
0,0604 € - 0,0907 € 9121 Varastossa
0.8 mm
0,0633 € - 0,095 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,0844 € - 0,1126 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
  • / 4
Peltimutteri 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307267

Hinta-alue
0,1291 € - 0,0861 €

Varastotasot
1190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nailon 6/6

10307366

Hinta-alue
0,093 € - 0,0619 €

Varastotasot
2910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nailon 6/6

10307557

Hinta-alue
0,0719 € - 0,0574 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.8 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nailon 6/6

10307625

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.9 mm
  • Kokonaispituus
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nailon 6/6

10307632

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    10.4 mm
  • Kokonaispituus
    8.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nailon 6/6

10307403

Hinta-alue
0,12 € - 0,0818 €

Varastotasot
1044 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    11.1 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nailon 6/6

10307519

Hinta-alue
0,122 € - 0,0813 €

Varastotasot
335 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    12.8 mm
  • Kokonaispituus
    7.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nailon 6/6

10307724

Hinta-alue
0,1248 € - 0,1134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    12.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nailon 6/6

10307434

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.1 mm
  • Kokonaispituus
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nailon 6/6

10307687

Hinta-alue
0,0722 € - 0,0584 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nailon 6/6

10307670

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.9 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nailon 6/6

10307427

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.1 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307472

Hinta-alue
0,0719 € - 0,0574 €

Varastotasot
1993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nailon 6/6

10307618

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
1796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    8.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kannan muoto
    Neliö
Peltimutteri 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307281

Hinta-alue
0,1389 € - 0,0922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    14.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nailon 6/6

10307397

Hinta-alue
0,1222 € - 0,0814 €

Varastotasot
12916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nailon 6/6

10307564

Hinta-alue
0,138 € - 0,1141 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nailon 6/6

10307359

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0604 €

Varastotasot
9121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nailon 6/6

10307526

Hinta-alue
0,095 € - 0,0633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.7 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nailon 6/6

10307298

Hinta-alue
0,1126 € - 0,0844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2