Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.
Sarjanumero: SR2762
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat kierrekoot | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Reiän koko | Paneelin paksuusalue | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0672 € - 0,0813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0742 € - 0,1114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,0574 € - 0,0719 € | 3000 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0839 € - 0,1258 € | 7895 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0867 € - 0,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | 919 Varastossa |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,0663 € - 0,0802 € | 1100 Varastossa |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,1489 € - 0,1802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0881 € - 0,1322 € | 6892 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0502 € - 0,0608 € | 2000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,1539 € | 500 Varastossa |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0866 € - 0,1048 € | 2099 Varastossa |
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0995 € - 0,1229 € | 2950 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,203 € - 0,3051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,1117 € - 0,1229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1055 € - 0,1303 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | 498 Varastossa |
|
0.047 in
1.2 mm