Valikko Haku

Peltimutteri 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nailon 6/6

Läpivientimutteri on suunniteltu napsahtamaan valmiiseen reikään, ja sitä käytetään ruuvin kanssa liittämään useita paneeleita yhteen. Se on valmistettu värittömästä nailonista, siinä on neliön muotoinen pää ja sitä käytetään sähkö-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa.
Essentra tuotenumero:

10307410

Valmistajan tuotenumero:

60SGN01016

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1114 €
5000 - 9999 0,089 €
10000 + 0,0742 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

111,40 €

1000 x 0,1114 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan koko 9.7 mm
Kokonaispituus 9.7 mm
Kannan korkeus 1.1 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Kannan muoto Neliö
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä