Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.
Sarjanumero: SR2762
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat kierrekoot | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Reiän koko | Paneelin paksuusalue | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1481 € - 0,1828 € | 16400 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,341 € - 0,3648 € | 810 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,3325 € - 0,3578 € | 1000 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3241 € - 0,3466 € | 1000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 3621 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 2262 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 4000 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0584 € - 0,0722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0813 € - 0,122 € | 335 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0604 € - 0,0907 € | 10121 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0633 € - 0,095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | 1796 Varastossa |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1134 € - 0,1248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1141 € - 0,138 € | 500 Varastossa |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.039 in
1.0 mm