Valikko Haku

Ruuvattavat pehmustejalat

Varastossa

Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.

Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Pohjan muoto Alustan korkeus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,3942 € - 0,9229 € 825 Varastossa
Musta
Väritön kumi
0,8707 € - 0,8707 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,9734 € - 3,0476 € 40 Varastossa
Musta
Väritön kumi
0,0356 € - 0,0356 € 559728 Varastossa
Väritön
Pyöreä
Suuritiheyksinen polyeteeni
0,36 € - 0,9919 € 14100 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2793 € - 0,8424 € 8250 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,3696 € - 0,8173 € 14138 Varastossa
Valkoinen
Pyöreä
15.0 mm
Polyvinyylikloridi
30.0 mm
0,3765 € - 0,897 € 9300 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,5476 € - 1,2075 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pyöreä
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
0,1152 € - 0,2619 € 82500 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,282 € - 0,6699 € 11300 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,1152 € - 0,2619 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,5134 € - 0,5134 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pyöreä
8.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
19.0 mm
0,0695 € - 0,1572 € 20650 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1711 € - 0,4053 € 17648 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,078 € - 0,1886 € 7825 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,193 € - 0,4542 € 32927 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,1533 € - 0,2806 € 77600 Varastossa
Musta
Polyvinyylikloridi
0,2259 € - 0,4134 € 64840 Varastossa
Musta
Polyvinyylikloridi
0,4025 € - 0,6503 € 52718 Varastossa
Musta
Polyvinyylikloridi
  • / 3
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Väritön kumi

20014933

Hinta-alue
0,9229 € - 0,3942 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Väritön kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Väritön kumi
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    4016999190
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Väritön kumi

10626689

Hinta-alue
0,8707 € - 0,8707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    4016930090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Väritön kumi

20014940

Hinta-alue
3,0476 € - 0,9734 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Väritön kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Väritön kumi
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    4016999190
Päätyaluslevy 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Väritön

10186787

Hinta-alue
0,0356 € - 0,0356 €

Varastotasot
559728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    HDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE

10268988

Hinta-alue
0,9919 € - 0,36 €

Varastotasot
14100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE

10268889

Hinta-alue
0,8424 € - 0,2793 €

Varastotasot
8250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Hinta-alue
0,8173 € - 0,3696 €

Varastotasot
14138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089934

Hinta-alue
0,897 € - 0,3765 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Hinta-alue
1,2075 € - 0,5476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Jalustan materiaali
    TPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10104552

Hinta-alue
0,2619 € - 0,1152 €

Varastotasot
82500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089927

Hinta-alue
0,6699 € - 0,282 €

Varastotasot
11300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10104330

Hinta-alue
0,2619 € - 0,1152 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.0 mm 8.0 mm Väritön kumi

10252482

Hinta-alue
0,5134 € - 0,5134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Väritön kumi
  • Jalustan materiaali
    Väritön kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10104293

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0695 €

Varastotasot
20650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10090015

Hinta-alue
0,4053 € - 0,1711 €

Varastotasot
17648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10085035

Hinta-alue
0,1886 € - 0,078 €

Varastotasot
7825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089965

Hinta-alue
0,4542 € - 0,193 €

Varastotasot
32927 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) PVC

10118429

Hinta-alue
0,2806 € - 0,1533 €

Varastotasot
77600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Puskurin jalkamalli
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) PVC

10118467

Hinta-alue
0,4134 € - 0,2259 €

Varastotasot
64840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Puskurin jalkamalli
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) PVC

10119006

Hinta-alue
0,6503 € - 0,4025 €

Varastotasot
52718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Puskurin jalkamalli
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm