Valikko Haku

Ruuvattavat pehmustejalat

Varastossa

Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.

Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Pohjan muoto Alustan korkeus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,3822 € - 0,4719 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Termoplastinen elastomeeri
3,6555 € - 3,6555 € 14 Varastossa
Musta
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
60.0 mm
0,4223 € - 0,5213 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Termoplastinen elastomeeri
0,5313 € - 0,6242 € 1215 Varastossa
Musta
Neopreenikumi
3,1401 € - 3,1401 € 853 Varastossa
Musta
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
50.0 mm
2,1855 € - 2,399 € 5605 Varastossa
Musta
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
40.0 mm
0,3969 € - 0,4672 € 17986 Varastossa
Musta
Neopreenikumi
0,8792 € - 0,9659 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Neopreenikumi
0,8654 € - 0,9495 € 6315 Varastossa
Musta
Neopreenikumi
0,0356 € - 0,0356 € 559728 Varastossa
Väritön
Pyöreä
Suuritiheyksinen polyeteeni
0,1533 € - 0,2806 € 72200 Varastossa
Valkoinen
Pyöreä
7.5 mm
Polyvinyylikloridi
15.0 mm
0,36 € - 0,9919 € 14100 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1601 € - 0,3651 € 3100 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2259 € - 0,4134 € 30380 Varastossa
Valkoinen
Pyöreä
12.5 mm
Polyvinyylikloridi
25.0 mm
0,2834 € - 0,5161 € 14414 Varastossa
Musta
Polyvinyylikloridi
0,282 € - 0,7619 € 10000 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,3915 € - 0,9315 € 8600 Varastossa
Musta
TPE/TPV
0,1519 € - 0,345 € 16700 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0768 € - 0,1742 € 9709 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0695 € - 0,1572 € 20650 Varastossa
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
  • / 3
Niittijalat 0.201 in Musta

10154724

Hinta-alue
0,4719 € - 0,3822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Asennustyyppi
    Drive Screw
  • Tyyppi
    1
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 60.0 mm (DIA) (H)

10149072

Hinta-alue
3,6555 € - 3,6555 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.201 in Musta

10154700

Hinta-alue
0,5213 € - 0,4223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Asennustyyppi
    Drive Screw
  • Tyyppi
    1
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Neopreeni

10172049

Hinta-alue
0,6242 € - 0,5313 €

Varastotasot
1215 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    4016999790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 50.0 mm (DIA) (H)

10149089

Hinta-alue
3,1401 € - 3,1401 €

Varastotasot
853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 40.0 mm (DIA) (H)

10149065

Hinta-alue
2,399 € - 2,1855 €

Varastotasot
5605 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Neopreeni

10172070

Hinta-alue
0,4672 € - 0,3969 €

Varastotasot
17986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Neopreeni (DIA) (H)

10172056

Hinta-alue
0,9659 € - 0,8792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    4016999790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat Neopreeni

10172063

Hinta-alue
0,9495 € - 0,8654 €

Varastotasot
6315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi
  • Tullinimike
    4016999790
Päätyaluslevy 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Väritön

10186787

Hinta-alue
0,0356 € - 0,0356 €

Varastotasot
559728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    HDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Hinta-alue
0,2806 € - 0,1533 €

Varastotasot
72200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE

10268988

Hinta-alue
0,9919 € - 0,36 €

Varastotasot
14100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10104347

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1601 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Hinta-alue
0,4134 € - 0,2259 €

Varastotasot
30380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat (DIA) (H) PVC

10118993

Hinta-alue
0,5161 € - 0,2834 €

Varastotasot
14414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Puskurin jalkamalli
    Ruuvattava
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089873

Hinta-alue
0,7619 € - 0,282 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat TPE/TPV

10089941

Hinta-alue
0,9315 € - 0,3915 €

Varastotasot
8600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10104316

Hinta-alue
0,345 € - 0,1519 €

Varastotasot
16700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10105252

Hinta-alue
0,1742 € - 0,0768 €

Varastotasot
9709 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3926300090
Ruuvilla kiinnitettävät jalat LDPE - PIR

10104293

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0695 €

Varastotasot
20650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3926909790