Valikko Haku

Ruuvattavat pehmustejalat - kierteiset

Varastossa

Kierretapillista ruuvattavaa pehmustetta voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa..

Sarjanumero: SR5726

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin pituus Kierrekoko Alustan korkeus Kokonaiskorkeus Pohjan halkaisija Osta
4,1894 € - 8,7978 € 825 Varastossa
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
10291276 7,1604 € - 15,0368 € 836 Varastossa
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
8,5568 € - 17,9694 € 492 Varastossa
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7,6395 € - 16,0431 € 460 Varastossa
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
8,7622 € - 18,4007 € 442 Varastossa
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
4,5317 € - 9,5166 € 310 Varastossa
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,4216 € - 11,3854 € 161 Varastossa
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,5311 € - 11,6154 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,036 € - 19,982 € 250 Varastossa
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,2425 € - 16,0431 € 423 Varastossa
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
6,6812 € - 14,0305 € 108 Varastossa
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1,5197 € - 1,903 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
2,0673 € - 2,5876 € 869 Varastossa
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
11,4319 € - 24,0071 € 534 Varastossa
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
9,036 € - 18,9757 € 46 Varastossa
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
5,9008 € - 12,3917 € 95 Varastossa
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
14,2934 € - 30,0161 € 59 Varastossa
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
2,2727 € - 2,2727 € 2930 Varastossa
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
5,1067 € - 10,7241 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1,7694 € - 2,2256 € 563 Varastossa
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
  • / 2
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M6 25.0 mm Kumi;Teräs

10291252

Hinta-alue
8,7978 € - 4,1894 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M8 50.0 mm Kumi;Teräs

10291276

Hinta-alue
15,0368 € - 7,1604 €

Varastotasot
836 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 50.0 mm Kumi;Teräs

10291313

Hinta-alue
17,9694 € - 8,5568 €

Varastotasot
492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Pyöreä Pyöreä Ruuvilla kiinnitettävät jalat M8 50.0 mm

10291351

Hinta-alue
16,0431 € - 7,6395 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Pyöreä Pyöreä Ruuvilla kiinnitettävät jalat M10 50.0 mm

10291375

Hinta-alue
18,4007 € - 8,7622 €

Varastotasot
442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M8 25.0 mm Kumi;Teräs

10291269

Hinta-alue
9,5166 € - 4,5317 €

Varastotasot
310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 25.0 mm Kumi;Teräs

10291306

Hinta-alue
11,3854 € - 5,4216 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M8 25.0 mm Kumi

10291344

Hinta-alue
11,6154 € - 5,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 25.0 mm Kumi

10291382

Hinta-alue
19,982 € - 9,036 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M10 50.0 mm Kumi;Teräs

10291290

Hinta-alue
16,0431 € - 7,2425 €

Varastotasot
423 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M6 25.0 mm Kumi

10291337

Hinta-alue
14,0305 € - 6,6812 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M6 38.0 mm Kumi;Teräs

10291429

Hinta-alue
1,903 € - 1,5197 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M10 38.0 mm Kumi;Teräs

10291467

Hinta-alue
2,5876 € - 2,0673 €

Varastotasot
869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 50.0 mm Kumi

10291399

Hinta-alue
24,0071 € - 11,4319 €

Varastotasot
534 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 70.0 mm Kumi;Teräs

10291320

Hinta-alue
18,9757 € - 9,036 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M10 25.0 mm Kumi

10291368

Hinta-alue
12,3917 € - 5,9008 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 70.0 mm Kumi

10291405

Hinta-alue
30,0161 € - 14,2934 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat 30.0 mm M8 38.0 mm Kumi

10291443

Hinta-alue
2,2727 € - 2,2727 €

Varastotasot
2930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    11.0 mm
  • Tapin pituus
    38.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M10 25.0 mm Kumi;Teräs

10291283

Hinta-alue
10,7241 € - 5,1067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M8 18.0 mm Kumi;Teräs

10291436

Hinta-alue
2,2256 € - 1,7694 €

Varastotasot
563 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm