Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ruuvattavia magneettihakoja on saatavilla eri kokoisina ja muotoisina, eri vetovoimakkuudella ja eri asennusasennoilla tarpeidesi täyttämiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kotelon materiaali | Salpamekanismi | Kokonaispituus | Väri | Asennustyyppi | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7343 € - 25,5022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PBT
|
Haka
|
3.386 in
86.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 8,2556 € - 18,3719 € | 294 Varastossa |
PC
|
Haka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0947 € - 2,6149 € | 70 Varastossa |
PS
|
Haka
|
2.205 in
56.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,725 € - 4,2264 € | 140 Varastossa |
PE
|
Haka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,8619 € - 4,1401 € | 90 Varastossa |
ABS
|
Haka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,4302 € - 8,8553 € | 124 Varastossa |
PBT
|
Haka
|
1.988 in
50.5 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 17,456 € - 34,5875 € | 248 Varastossa |
PA
|
Haka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,5334 € - 4,2839 € | 60 Varastossa |
PS
|
Haka
|
1.654 in
42.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 8,8704 € - 21,4203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
POM
|
Haka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 22,6615 € - 45,1967 € | 26 Varastossa |
POM
|
Haka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,2989 € - 10,6379 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
Haka
|
2.087 in
53.0 mm
|
Norsunluunvalkoinen
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 10,2622 € - 23,3171 € | 253 Varastossa |
PBT
|
Haka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,2381 € - 33,9263 € | 50 Varastossa |
POM
|
Haka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,2989 € - 10,6379 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
Haka
|
2.087 in
53.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 9,6127 € - 19,2344 € | 246 Varastossa |
PBT
|
Haka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,1604 € - 15,9281 € | 29 Varastossa |
PP
|
Haka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10,9801 € - 28,7223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PBT
|
Haka
|
4.173 in
106.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,0043 € - 27,309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
POM
|
Haka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,3179 € - 6,6518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
Haka
|
2.52 in
64.0 mm
|
Norsunluunvalkoinen
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 2,656 € - 6,584 € | 100 Varastossa |
ABS
|
Haka
|
1.693 in
43.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa