Ruuvattavia magneettihakoja on saatavilla eri kokoisina ja muotoisina, eri vetovoimakkuudella ja eri asennusasennoilla tarpeidesi täyttämiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kotelon materiaali | Salpamekanismi | Kokonaispituus | Väri | Asennustyyppi | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0947 € - 2,6149 € | 70 Varastossa |
PS
|
Haka
|
2.205 in
56.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,725 € - 4,2264 € | 140 Varastossa |
PE
|
Haka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,8619 € - 4,1401 € | 90 Varastossa |
ABS
|
Haka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,4302 € - 8,8553 € | 124 Varastossa |
PBT
|
Haka
|
1.988 in
50.5 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 9,7343 € - 25,5022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PBT
|
Haka
|
3.386 in
86.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 8,2556 € - 18,3719 € | 294 Varastossa |
PC
|
Haka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,456 € - 34,5875 € | 198 Varastossa |
PA
|
Haka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,5334 € - 4,2839 € | 60 Varastossa |
PS
|
Haka
|
1.654 in
42.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,6566 € - 4,6001 € | 5860 Varastossa |
PS
|
Haka
|
1.89 in
48.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,4233 € - 6,7565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PS
|
Haka
|
2.126 in
54.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,725 € - 4,7726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PS
|
Haka
|
1.89 in
48.0 mm
|
Ruskea
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,2476 € - 4,2264 € | 246 Varastossa |
PE
|
Haka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,0673 € - 5,0889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
Haka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 5,0793 € - 13,3117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PBT
|
Haka
|
2.362 in
60.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5602 € - 6,6702 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PBT
|
Haka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8816 € - 3,5651 € | 20 Varastossa |
PE
|
Haka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,725 € - 4,2264 € | 2750 Varastossa |
ABS
|
Haka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,0804 € - 7,2165 € | 6 Varastossa |
ABS
|
Haka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 10,0218 € - 26,2785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PBT
|
Haka
|
3.386 in
86.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,2556 € - 18,3719 € | 290 Varastossa |
PC
|
Haka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa