Valikko Haku

Ruuvattavat magneettihaat - Muovikuori

Varastossa

Ruuvattavia magneettihakoja on saatavilla eri kokoisina ja muotoisina, eri vetovoimakkuudella ja eri asennusasennoilla tarpeidesi täyttämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kotelon materiaali Salpamekanismi Kokonaispituus Väri Asennustyyppi Kokonaisleveys Osta
10,2622 € - 23,3171 € 248 Varastossa
PBT
Haka
34.0 mm
Harmaa
Screw On
12.0 mm
10,9801 € - 28,7223 € Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
106.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.0 mm
13,0043 € - 27,309 € Kysy toimitusaikaa täältä
POM
Haka
63.0 mm
Harmaa
Screw On
14.0 mm
6,3179 € - 6,6518 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Haka
64.0 mm
Norsunluunvalkoinen
Screw On
24.5 mm
2,656 € - 6,584 € 100 Varastossa
ABS
Haka
43.0 mm
Musta
Screw On
17.0 mm
6,4621 € - 12,823 € 600 Varastossa
74.0 mm
Valkoinen
17.5 mm
9,4687 € - 21,4203 € Kysy toimitusaikaa täältä
POM
Haka
50.0 mm
Valkoinen
Screw On
21.0 mm
6,8012 € - 15,0655 € 46 Varastossa
ABS
Haka
64.0 mm
Musta
Screw On
24.5 mm
2,5912 € - 2,8851 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Haka
43.0 mm
Norsunluunvalkoinen
Screw On
17.0 mm
2,0399 € - 5,3477 € 285 Varastossa
PBT
Haka
34.0 mm
Valkoinen
Screw On
12.0 mm
8,8704 € - 21,4203 € Kysy toimitusaikaa täältä
POM
Haka
50.0 mm
Musta
Screw On
21.0 mm
22,6615 € - 45,1967 € 26 Varastossa
POM
Haka
63.0 mm
Harmaa
Screw On
14.0 mm
4,2989 € - 10,6379 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
Haka
53.0 mm
Norsunluunvalkoinen
Screw On
23.5 mm
2,4414 € - 5,0889 € 187 Varastossa
ABS
Haka
45.0 mm
Musta
Screw On
14.5 mm
5,0883 € - 10,7241 € Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
60.0 mm
Valkoinen
Screw On
18.0 mm
9,8164 € - 25,7322 € Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
106.0 mm
Valkoinen
Screw On
14.0 mm
1,8619 € - 4,1401 € 90 Varastossa
ABS
Haka
45.0 mm
Musta
Screw On
14.5 mm
1,5334 € - 4,2839 € 34 Varastossa
PS
Haka
42.0 mm
Ruskea
Screw On
14.0 mm
9,7343 € - 25,5022 € Kysy toimitusaikaa täältä
PBT
Haka
86.0 mm
Valkoinen
Screw On
11.0 mm
8,2556 € - 18,3719 € 294 Varastossa
PC
Haka
45.0 mm
Harmaa
Screw On
10.0 mm
  • / 3
Magneettihaka 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Harmaa

10201626

Hinta-alue
23,3171 € - 10,2622 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Valkoinen

10201503

Hinta-alue
28,7223 € - 10,9801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 63.0 mm 1.5 kg-f Harmaa

10201541

Hinta-alue
27,309 € - 13,0043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyasetaali
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Norsunluunvalkoinen

10445600

Hinta-alue
6,6518 € - 6,3179 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Norsunluunvalkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Musta

10201602

Hinta-alue
6,584 € - 2,656 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 17.5 mm 74.0 mm 15.0 kg-f Valkoinen

10272589

Hinta-alue
12,823 € - 6,4621 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kokonaispituus
    74.0 mm
  • Kokonaisleveys
    17.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    64.0 mm
Magneettihaka 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Valkoinen

10201534

Hinta-alue
21,4203 € - 9,4687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyasetaali
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Musta

10201572

Hinta-alue
15,0655 € - 6,8012 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Norsunluunvalkoinen

10235867

Hinta-alue
2,8851 € - 2,5912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Norsunluunvalkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Valkoinen

10201633

Hinta-alue
5,3477 € - 2,0399 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Musta

10201527

Hinta-alue
21,4203 € - 8,8704 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyasetaali
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 63.0 mm 5.0 kg-f Harmaa

10201565

Hinta-alue
45,1967 € - 22,6615 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polyasetaali
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Norsunluunvalkoinen

10201596

Hinta-alue
10,6379 € - 4,2989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Norsunluunvalkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Musta

10494493

Hinta-alue
5,0889 € - 2,4414 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Valkoinen

10201459

Hinta-alue
10,7241 € - 5,0883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Asennustyyppi
    Screw On
  • Haan paino
    45.0 g
Magneettihaka 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Valkoinen

10201497

Hinta-alue
25,7322 € - 9,8164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Musta

10201404

Hinta-alue
4,1401 € - 1,8619 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Ruskea

10191835

Hinta-alue
4,2839 € - 1,5334 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Ruskea
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 11.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Valkoinen

10201480

Hinta-alue
25,5022 € - 9,7343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Screw On
Magneettihaka 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Harmaa

10201831

Hinta-alue
18,3719 € - 8,2556 €

Varastotasot
294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polykarbonaatti
  • Salpamekanismi
    Haka
  • Väri
    Harmaa
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Screw On