Valikko Haku

Ristikkäinen rullakiskosetit

Kysy toimitusaikaa

Nämä ristikkäiset rullakiskosarjat ovat lineaarisia liikejärjestelmiä, jotka tarjoavat käyttökohteille asemointia ja tasaista ohjausta. Sen muoto koostuu kahdesta rinnakkaisesta kiskosta, joissa on ristikkäiset rullalaakerit, ja se mahdollistaa huipputarkan lineaarisen liikkeen ja poikkeuksellisen kuormankantokyvyn.

Ne jakavat kuormat tasaisesti, jolloin tuloksena on minimitaipuma ja suuri toistettavuus tarkkaa liikkeenhallintaa varten. Pieni koko tekee niistä täydellisiä käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti tai joissa tarvitaan kompaktia muotoa.

Siinä on neljä kiskoa, joista kussakin on kaksi rullanpidintä ja kahdeksan kansiruuvia. Ne ovat korroosionkestäviä ja kestävät lämpötiloja välillä -40 C... +80 C. Niitä käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, lääkinnällisten laitteiden, työstökoneiden ja puolustusteollisuuden aloilla.

  • Täydellinen käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti tai joissa tarvitaan kompaktia muotoa.
  • Kestää lämpötiloja välillä -40 C... +80 C.
  • Siinä on neljä kiskoa, joista kussakin on kaksi rullanpidintä ja kahdeksan kansiruuvia.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
73 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Isku max. d3 l1 Osta
65,21 € - 86,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
1 412,40 € - 1 883,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
92,85 € - 123,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
114,89 € - 153,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
218,92 € - 291,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
72,66 € - 96,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
1 560,31 € - 2 080,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
77,84 € - 103,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
78,54 € - 104,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
118,55 € - 158,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
58,06 € - 77,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
60,56 € - 80,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
397,66 € - 530,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
139,31 € - 185,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
104,72 € - 139,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
172,02 € - 229,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
97,81 € - 130,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
60,56 € - 80,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
117,58 € - 156,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
93,16 € - 124,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
  • / 4
Ristikkäinen rullakiskosetti 100.0 M4 8.0 Teräs

20162085

Hinta-alue
86,94 € - 65,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    100.0
  • Isku max.
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 1100.0 M8 22.0 Teräs

20159337

Hinta-alue
1 883,20 € - 1 412,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    1100.0
  • Isku max.
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 60.0 M2 4.0 Teräs

20161934

Hinta-alue
123,80 € - 92,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • Isku max.
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 120.0 M3 6.0 Teräs

20162023

Hinta-alue
153,19 € - 114,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    120.0
  • Isku max.
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 180.0 M3 6.0 Teräs

20162054

Hinta-alue
291,89 € - 218,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    180.0
  • Isku max.
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 60.0 M3 6.0 Teräs

20161989

Hinta-alue
96,88 € - 72,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • Isku max.
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 1000.0 M10 28.0 Teräs

20159290

Hinta-alue
2 080,41 € - 1 560,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    1000.0
  • Isku max.
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 80.0 M5 11.0 Teräs

20159344

Hinta-alue
103,79 € - 77,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    80.0
  • Isku max.
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 100.0 M6 15.0 Teräs

20162238

Hinta-alue
104,72 € - 78,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    100.0
  • Isku max.
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 200.0 M6 15.0 Teräs

20162252

Hinta-alue
158,07 € - 118,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    200.0
  • Isku max.
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 20.0 M2 4.0 Teräs

20161897

Hinta-alue
77,41 € - 58,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • Isku max.
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 30.0 M2 4.0 Teräs

20161903

Hinta-alue
80,74 € - 60,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • Isku max.
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 600.0 M6 15.0 Teräs

20162337

Hinta-alue
530,21 € - 397,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    600.0
  • Isku max.
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 250.0 M6 15.0 Teräs

20162269

Hinta-alue
185,74 € - 139,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    250.0
  • Isku max.
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 175.0 M4 8.0 Teräs

20162115

Hinta-alue
139,62 € - 104,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    175.0
  • Isku max.
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 275.0 M4 8.0 Teräs

20162153

Hinta-alue
229,36 € - 172,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    275.0
  • Isku max.
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 70.0 M2 4.0 Teräs

20161941

Hinta-alue
130,41 € - 97,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    70.0
  • Isku max.
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 45.0 M3 6.0 Teräs

20161972

Hinta-alue
80,74 € - 60,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • Isku max.
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 200.0 M5 11.0 Teräs

20161880

Hinta-alue
156,77 € - 117,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    200.0
  • Isku max.
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 90.0 M3 6.0 Teräs

20162009

Hinta-alue
124,21 € - 93,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    90.0
  • Isku max.
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4