Valikko Haku

Ristikkäinen rullakiskosetit

Kysy toimitusaikaa

Nämä ristikkäiset rullakiskosarjat ovat lineaarisia liikejärjestelmiä, jotka tarjoavat käyttökohteille asemointia ja tasaista ohjausta. Sen muoto koostuu kahdesta rinnakkaisesta kiskosta, joissa on ristikkäiset rullalaakerit, ja se mahdollistaa huipputarkan lineaarisen liikkeen ja poikkeuksellisen kuormankantokyvyn.

Ne jakavat kuormat tasaisesti, jolloin tuloksena on minimitaipuma ja suuri toistettavuus tarkkaa liikkeenhallintaa varten. Pieni koko tekee niistä täydellisiä käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti tai joissa tarvitaan kompaktia muotoa.

Siinä on neljä kiskoa, joista kussakin on kaksi rullanpidintä ja kahdeksan kansiruuvia. Ne ovat korroosionkestäviä ja kestävät lämpötiloja välillä -40 C... +80 C. Niitä käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, lääkinnällisten laitteiden, työstökoneiden ja puolustusteollisuuden aloilla.

  • Täydellinen käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti tai joissa tarvitaan kompaktia muotoa.
  • Kestää lämpötiloja välillä -40 C... +80 C.
  • Siinä on neljä kiskoa, joista kussakin on kaksi rullanpidintä ja kahdeksan kansiruuvia.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
73 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Isku max. d3 l1 Osta
293,93 € - 391,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
428,51 € - 571,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
484,39 € - 645,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
250,45 € - 333,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
186,31 € - 248,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
689,33 € - 919,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
187,15 € - 249,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
148,62 € - 198,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
326,03 € - 434,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
580,65 € - 774,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
139,31 € - 185,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
397,66 € - 530,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
486.0
M6
600.0
1 853,74 € - 2 471,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
1 141,13 € - 1 521,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
77,84 € - 103,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
90,26 € - 120,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
954,74 € - 1 272,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
97,81 € - 130,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
261,83 € - 349,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
326,03 € - 434,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
15.0
5.3
31.0
412.0
M6
500.0
  • / 4
Ristikkäinen rullakiskosetti 450.0 M6 15.0 Teräs

20162306

Hinta-alue
391,90 € - 293,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    450.0
  • Isku max.
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 500.0 M8 22.0 Teräs

20162375

Hinta-alue
571,34 € - 428,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    500.0
  • Isku max.
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 600.0 M8 22.0 Teräs

20162382

Hinta-alue
645,85 € - 484,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    600.0
  • Isku max.
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 440.0 M5 11.0 Teräs

20162450

Hinta-alue
333,93 € - 250,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    440.0
  • Isku max.
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 165.0 M3 6.0 Teräs

20174033

Hinta-alue
248,41 € - 186,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    165.0
  • Isku max.
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Ristikkäinen rullakiskosetti 700.0 M8 22.0 Teräs

20174040

Hinta-alue
919,11 € - 689,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    700.0
  • Isku max.
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 300.0 M4 8.0 Teräs

20162160

Hinta-alue
249,53 € - 187,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    300.0
  • Isku max.
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 240.0 M5 11.0 Teräs

20162184

Hinta-alue
198,16 € - 148,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    240.0
  • Isku max.
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 300.0 M10 28.0 Teräs

20162405

Hinta-alue
434,71 € - 326,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    300.0
  • Isku max.
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 500.0 M10 28.0 Teräs

20162429

Hinta-alue
774,20 € - 580,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    500.0
  • Isku max.
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 250.0 M6 15.0 Teräs

20162269

Hinta-alue
185,74 € - 139,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    250.0
  • Isku max.
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 600.0 M6 15.0 Teräs

20162337

Hinta-alue
530,21 € - 397,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    600.0
  • Isku max.
    486.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 1100.0 M10 28.0 Teräs

20174118

Hinta-alue
2 471,65 € - 1 853,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    1100.0
  • Isku max.
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 900.0 M8 22.0 Teräs

20174064

Hinta-alue
1 521,50 € - 1 141,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    900.0
  • Isku max.
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 80.0 M5 11.0 Teräs

20159344

Hinta-alue
103,79 € - 77,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    80.0
  • Isku max.
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 120.0 M5 11.0 Teräs

20159313

Hinta-alue
120,35 € - 90,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    120.0
  • Isku max.
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 1000.0 M8 22.0 Teräs

20159320

Hinta-alue
1 272,98 € - 954,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    1000.0
  • Isku max.
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 70.0 M2 4.0 Teräs

20161941

Hinta-alue
130,41 € - 97,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    70.0
  • Isku max.
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Ristikkäinen rullakiskosetti 400.0 M6 15.0 Teräs

20162290

Hinta-alue
349,10 € - 261,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    400.0
  • Isku max.
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Ristikkäinen rullakiskosetti 500.0 M6 15.0 Teräs

20162313

Hinta-alue
434,71 € - 326,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    500.0
  • Isku max.
    412.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5