Valikko Haku

Rihlatut putken päätytulpat

Varastossa

Rihlatut putken päätytulpat on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa, saaden aikaan erinomaisen suojan putkeen pääsevältä lialta.

Saatavilla kahtena muotona, joista kummassakin on joustavat erimittaiset rihlat, jotta ne mahtuvat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin. Helppo asentaa ja irrottaa tiiviin istuvuuden ansiosta.

Ne sopivat ihanteellisesti mekaanisiin ja koneenrakennusteollisuuksiin monilla eri teollisuudenaloilla.

  • Kaksi muotoa, joista kummassakin on joustavat erikokoiset rihlat, jotka sopivat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin.
  • Suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät varmasti.
  • Ihanteellinen mekaniikan ja koneenrakennuksen käyttöön.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Sininen, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D H Tyyppi d2 Osta
0,0671 € - 0,1045 € 3566 Varastossa
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6 - Avoin
17.6 mm
0,0624 € - 0,0971 € 6160 Varastossa
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6 - Avoin
17.6 mm
0,0413 € - 0,0643 € 510 Varastossa
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6 - Avoin
11.7 mm
0,0511 € - 0,0795 € 5600 Varastossa
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6 - Avoin
11.8 mm
0,0516 € - 0,0802 € 5170 Varastossa
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6 - Avoin
17.7 mm
0,3123 € - 0,4858 € 4518 Varastossa
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
0,1476 € - 0,2296 € 35300 Varastossa
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
0,3179 € - 0,4946 € 250 Varastossa
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
0,0869 € - 0,1352 € 2953 Varastossa
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
0,1467 € - 0,2282 € 1100 Varastossa
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
0,4826 € - 0,7508 € 180 Varastossa
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
0,369 € - 0,5741 € 7850 Varastossa
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
0,2942 € - 0,4577 € 300 Varastossa
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
0,2271 € - 0,3532 € 17700 Varastossa
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
0,5678 € - 0,8832 € 404 Varastossa
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
0,4904 € - 0,7628 € 180 Varastossa
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
0,653 € - 1,0157 € 720 Varastossa
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
0,5962 € - 0,9274 € 331 Varastossa
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
0,3458 € - 0,538 € 2100 Varastossa
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
0,0825 € - 0,1284 € 2768 Varastossa
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
  • / 5
Rihlattu putken päätytulppa 17.5 mm 16.3 mm Punainen LDPE - PIR

10272701

Hinta-alue
0,1045 € - 0,0671 €

Varastotasot
3566 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Rihlattu putken päätytulppa 15.4 mm 16.3 mm Punainen LDPE - PIR

10272695

Hinta-alue
0,0971 € - 0,0624 €

Varastotasot
6160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Rihlattu putken päätytulppa 9.9 mm 11.6 mm Punainen LDPE - PIR

10272664

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0413 €

Varastotasot
510 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Rihlattu putken päätytulppa 11.6 mm 11.6 mm Punainen LDPE - PIR

10272671

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0511 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Rihlattu putken päätytulppa 14.6 mm 16.3 mm Punainen LDPE - PIR

10272688

Hinta-alue
0,0802 € - 0,0516 €

Varastotasot
5170 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Rihlattu putken päätytulppa 48.1 mm 31.6 mm Punainen LDPE - PIR

10272831

Hinta-alue
0,4858 € - 0,3123 €

Varastotasot
4518 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 34.6 mm 31.2 mm Punainen LDPE - PIR

10272794

Hinta-alue
0,2296 € - 0,1476 €

Varastotasot
35300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Rihlattu putken päätytulppa 48.7 mm 31.6 mm Punainen LDPE - PIR

10272848

Hinta-alue
0,4946 € - 0,3179 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 26.2 mm 31.5 mm Punainen LDPE - PIR

10272756

Hinta-alue
0,1352 € - 0,0869 €

Varastotasot
2953 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 37.4 mm 30.7 mm Punainen LDPE - PIR

10272800

Hinta-alue
0,2282 € - 0,1467 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Rihlattu putken päätytulppa 71.2 mm 32.0 mm Punainen LDPE - PIR

10272886

Hinta-alue
0,7508 € - 0,4826 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Rihlattu putken päätytulppa 59.2 mm 31.9 mm Punainen LDPE - PIR

10272862

Hinta-alue
0,5741 € - 0,369 €

Varastotasot
7850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Rihlattu putken päätytulppa 53.5 mm 31.5 mm Punainen LDPE - PIR

10272855

Hinta-alue
0,4577 € - 0,2942 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Rihlattu putken päätytulppa 41.0 mm 31.0 mm Punainen LDPE - PIR

10272824

Hinta-alue
0,3532 € - 0,2271 €

Varastotasot
17700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Rihlattu putken päätytulppa 84.0 mm 31.5 mm Punainen LDPE - PIR

10272909

Hinta-alue
0,8832 € - 0,5678 €

Varastotasot
404 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 75.2 mm 31.6 mm Punainen LDPE - PIR

10272893

Hinta-alue
0,7628 € - 0,4904 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Rihlattu putken päätytulppa 113.9 mm 34.3 mm Punainen LDPE - PIR

10272923

Hinta-alue
1,0157 € - 0,653 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 81.1 mm 31.9 mm Punainen LDPE - PIR

10272916

Hinta-alue
0,9274 € - 0,5962 €

Varastotasot
331 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 62.7 mm 31.7 mm Punainen LDPE - PIR

10272879

Hinta-alue
0,538 € - 0,3458 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Rihlattu putken päätytulppa 24.7 mm 31.4 mm Punainen LDPE - PIR

10272749

Hinta-alue
0,1284 € - 0,0825 €

Varastotasot
2768 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm