Rihlatut putken päätytulpat on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa, saaden aikaan erinomaisen suojan putkeen pääsevältä lialta.
Saatavilla kahtena muotona, joista kummassakin on joustavat erimittaiset rihlat, jotta ne mahtuvat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin. Helppo asentaa ja irrottaa tiiviin istuvuuden ansiosta.
Ne sopivat ihanteellisesti mekaanisiin ja koneenrakennusteollisuuksiin monilla eri teollisuudenaloilla.
Materiaali: LDPE Väri: Sininen, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | D | H | Tyyppi | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1684 € - 0,2495 € | 12450 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,299 € | 1250 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0402 € - 0,1038 € | 5000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0402 € - 0,1032 € | 62500 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,2903 € | 14000 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | 3766 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | 5600 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0802 € | 5170 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0971 € | 6160 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0643 € | 510 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,4904 € - 0,7628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,369 € - 0,5741 € | 7400 Varastossa |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
5
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | 1023 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
5
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 0,2942 € - 0,4577 € | 800 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 0,5678 € - 0,8832 € | 404 Varastossa |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 0,653 € - 1,0157 € | 20 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
5
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 0,1467 € - 0,2282 € | 1100 Varastossa |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
5
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,3179 € - 0,4946 € | 250 Varastossa |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,2296 € | 35300 Varastossa |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
5
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa