Valikko Haku

Rihlatut putkien päätytulpat

Varastossa

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Rihlattu muoto takaa tiiviin istuvuuden ja estää vuotamisen ja lisää samalla pitoa ja vakautta.Se estää pölyn, lian ja kontaminaation pääsyn sisään.Se on helppo asentaa ja työntää reikään, kunnes se on tiukka. Materiaali: PE Väri: Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1604, SR1603

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
43 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Väri H Pidiketyyppi d h1 Tyyppi Osta
0,0674 € - 0,1276 € 338250 Varastossa
10.8 mm
Valkoinen
11.7 mm
Ilman sormiotetta
50.0 mm
1.2 mm
0,0571 € - 0,1377 € 263400 Varastossa
10.8 mm
Valkoinen
11.6 mm
Ilman sormiotetta
40.0 mm
1.2 mm
0,4821 € - 0,9027 € 86922 Varastossa
12.5 mm
Valkoinen
14.0 mm
Ilman sormiotetta
100.0 mm
1.5 mm
0,0599 € - 0,1173 € 17990 Varastossa
10.8 mm
Punainen
11.6 mm
Sormiotteella
40.0 mm
1.2 mm
1
0,2806 € - 0,5462 € 12250 Varastossa
12.5 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
100.0 mm
1.5 mm
1
0,1903 € - 0,3967 € 161260 Varastossa
12.5 mm
Valkoinen
14.0 mm
Ilman sormiotetta
80.0 mm
1.5 mm
0,1032 € - 0,259 € 192510 Varastossa
10.7 mm
Valkoinen
12.0 mm
Ilman sormiotetta
60.0 mm
1.3 mm
0,779 € - 2,1045 € 14490 Varastossa
13.0 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
125.0 mm
1.0 mm
0,0674 € - 0,136 € 1750 Varastossa
10.8 mm
Punainen
11.7 mm
Sormiotteella
50.0 mm
1.2 mm
1
1,0528 € - 1,4318 € 6550 Varastossa
12.8 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
110.0 mm
1.3 mm
0,1451 € - 0,216 € 9395 Varastossa
7.8 mm
Valkoinen
8.0 mm
Sormiotteella
30.0 mm
1.0 mm
0,1903 € - 0,3622 € 14000 Varastossa
12.5 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
80.0 mm
1.5 mm
0,4162 € - 1,2305 € 6300 Varastossa
12.2 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
120.0 mm
1.8 mm
1
0,2615 € - 0,7475 € 60 Varastossa
12.5 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
90.0 mm
1.6 mm
1
0,0674 € - 0,171 € 214322 Varastossa
10.8 mm
Valkoinen
11.7 mm
Sormiotteella
50.0 mm
1.2 mm
0,4915 € - 0,5161 € 157783 Varastossa
12.2 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
120.0 mm
1.8 mm
0,1437 € - 0,3622 € 22300 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
12.0 mm
Ilman sormiotetta
70.0 mm
1.5 mm
0,0599 € - 0,1262 € 93200 Varastossa
10.8 mm
Valkoinen
11.6 mm
Sormiotteella
40.0 mm
1.2 mm
0,4887 € - 1,1443 € 2400 Varastossa
12.7 mm
Valkoinen
Sormiotteella
88.9 mm
2 - 3-tiekulma
0,271 € - 0,5261 € 1880 Varastossa
9.5 mm
Valkoinen
Sormiotteella
60.0 mm
2 - 3-tiekulma
  • / 3
Päätytulppa 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069875

Hinta-alue
0,1276 € - 0,0674 €

Varastotasot
338250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069844

Hinta-alue
0,1377 € - 0,0571 €

Varastotasot
263400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 100.0 mm 12.5 mm LDPE Valkoinen

10069929

Hinta-alue
0,9027 € - 0,4821 €

Varastotasot
86922 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Punainen

10092903

Hinta-alue
0,1173 € - 0,0599 €

Varastotasot
17990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 100.0 mm 12.5 mm PE Punainen

10093009

Hinta-alue
0,5462 € - 0,2806 €

Varastotasot
12250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069912

Hinta-alue
0,3967 € - 0,1903 €

Varastotasot
161260 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069899

Hinta-alue
0,259 € - 0,1032 €

Varastotasot
192510 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10071373

Hinta-alue
2,1045 € - 0,779 €

Varastotasot
14490 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Punainen

10092927

Hinta-alue
0,136 € - 0,0674 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10071366

Hinta-alue
1,4318 € - 1,0528 €

Varastotasot
6550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069981

Hinta-alue
0,216 € - 0,1451 €

Varastotasot
9395 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093597

Hinta-alue
0,3622 € - 0,1903 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Punainen

10093634

Hinta-alue
1,2305 € - 0,4162 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10092989

Hinta-alue
0,7475 € - 0,2615 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093566

Hinta-alue
0,171 € - 0,0674 €

Varastotasot
214322 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093627

Hinta-alue
0,5161 € - 0,4915 €

Varastotasot
157783 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069905

Hinta-alue
0,3622 € - 0,1437 €

Varastotasot
22300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093559

Hinta-alue
0,1262 € - 0,0599 €

Varastotasot
93200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Valkoinen

10085790

Hinta-alue
1,1443 € - 0,4887 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10085585

Hinta-alue
0,5261 € - 0,271 €

Varastotasot
1880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella