Valikko Haku

Rihlatut putkien päätytulpat

Varastossa

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Rihlattu muoto takaa tiiviin istuvuuden ja estää vuotamisen ja lisää samalla pitoa ja vakautta.Se estää pölyn, lian ja kontaminaation pääsyn sisään.Se on helppo asentaa ja työntää reikään, kunnes se on tiukka. Materiaali: PE Väri: Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1604, SR1603

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
43 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Väri H Pidiketyyppi d h1 Tyyppi Osta
0,3313 € - 0,644 € 14400 Varastossa
6.0 mm
Valkoinen
Sormiotteella
71.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,4148 € - 0,8107 € 24000 Varastossa
8.9 mm
Valkoinen
Sormiotteella
76.2 mm
2 - 3-tiekulma
0,4353 € - 0,6699 € 1400 Varastossa
9.5 mm
Valkoinen
Sormiotteella
70.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,3765 € - 0,8941 € 925 Varastossa
7.5 mm
Valkoinen
Sormiotteella
66.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,5394 € - 1,127 € 1800 Varastossa
7.5 mm
Valkoinen
Sormiotteella
95.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,2519 € - 0,4945 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
Valkoinen
Sormiotteella
57.2 mm
2 - 3-tiekulma
1,3102 € - 3,3926 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Valkoinen
Sormiotteella
152.4 mm
2 - 3-tiekulma
0,5599 € - 1,3254 € 240 Varastossa
8.1 mm
Valkoinen
Sormiotteella
101.6 mm
2 - 3-tiekulma
0,293 € - 0,5721 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
Valkoinen
Sormiotteella
63.5 mm
2 - 3-tiekulma
0,9542 € - 1,9579 € 275 Varastossa
15.2 mm
Valkoinen
Sormiotteella
127.8 mm
2 - 3-tiekulma
0,2738 € - 0,437 € 1340 Varastossa
9.7 mm
Valkoinen
Sormiotteella
50.8 mm
2 - 3-tiekulma
0,5572 € - 1,219 € 850 Varastossa
12.8 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
110.0 mm
1.3 mm
1
0,8228 € - 2,4725 € 800 Varastossa
13.3 mm
Valkoinen
14.2 mm
Sormiotteella
135.0 mm
1.2 mm
0,2587 € - 0,7475 € 17880 Varastossa
12.5 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
90.0 mm
1.6 mm
0,868 € - 2,3058 € 500 Varastossa
13.3 mm
Punainen
14.2 mm
Sormiotteella
135.0 mm
1.2 mm
1
0,779 € - 2,0355 € 2075 Varastossa
13.0 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
125.0 mm
1.0 mm
1
0,1519 € - 0,2961 € 2800 Varastossa
10.5 mm
Punainen
12.0 mm
Sormiotteella
70.0 mm
1.5 mm
1
0,1087 € - 0,322 € 27700 Varastossa
10.7 mm
Punainen
12.0 mm
Sormiotteella
60.0 mm
1.3 mm
1
0,193 € - 0,3852 € 20870 Varastossa
12.5 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
80.0 mm
1.5 mm
1
0,1533 € - 0,2205 € 4065 Varastossa
7.8 mm
Punainen
8.0 mm
Sormiotteella
30.0 mm
1.0 mm
1
  • / 3
Päätytulppa 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10071915

Hinta-alue
0,644 € - 0,3313 €

Varastotasot
14400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR Valkoinen

10085417

Hinta-alue
0,8107 € - 0,4148 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.2 mm
  • h
    8.9 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 70.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10085400

Hinta-alue
0,6699 € - 0,4353 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10085592

Hinta-alue
0,8941 € - 0,3765 €

Varastotasot
925 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10085608

Hinta-alue
1,127 € - 0,5394 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Valkoinen

10085783

Hinta-alue
0,4945 € - 0,2519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 6.000 in 12.7 mm LDPE - PIR Valkoinen

10085820

Hinta-alue
3,3926 € - 1,3102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    152.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 4.000 in 8.1 mm LDPE - PIR Valkoinen

10085806

Hinta-alue
1,3254 € - 0,5599 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    101.6 mm
  • h
    8.1 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 63.5 mm 8.1 mm PE Valkoinen

10070307

Hinta-alue
0,5721 € - 0,293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PE
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 127.8 mm 15.2 mm PE Valkoinen

10085813

Hinta-alue
1,9579 € - 0,9542 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PE
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 2.000 in 9.7 mm LDPE - PIR Valkoinen

10085578

Hinta-alue
0,437 € - 0,2738 €

Varastotasot
1340 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
Päätytulppa 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Punainen

10104125

Hinta-alue
1,219 € - 0,5572 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Valkoinen

10071380

Hinta-alue
2,4725 € - 0,8228 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093603

Hinta-alue
0,7475 € - 0,2587 €

Varastotasot
17880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Punainen

10104163

Hinta-alue
2,3058 € - 0,868 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Punainen

10104156

Hinta-alue
2,0355 € - 0,779 €

Varastotasot
2075 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Punainen

10093016

Hinta-alue
0,2961 € - 0,1519 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10092934

Hinta-alue
0,322 € - 0,1087 €

Varastotasot
27700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10092736

Hinta-alue
0,3852 € - 0,193 €

Varastotasot
20870 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Punainen

10070901

Hinta-alue
0,2205 € - 0,1533 €

Varastotasot
4065 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Väri
    Punainen