Valikko Haku

Rihlatut putkien päätytulpat

Varastossa

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Rihlattu muoto takaa tiiviin istuvuuden ja estää vuotamisen ja lisää samalla pitoa ja vakautta.Se estää pölyn, lian ja kontaminaation pääsyn sisään.Se on helppo asentaa ja työntää reikään, kunnes se on tiukka. Materiaali: PE Väri: Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1604, SR1603

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
43 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Väri H Pidiketyyppi d h1 Tyyppi Osta
0,8228 € - 2,4725 € 800 Varastossa
13.3 mm
Valkoinen
14.2 mm
Sormiotteella
135.0 mm
1.2 mm
0,1087 € - 0,322 € 27700 Varastossa
10.7 mm
Punainen
12.0 mm
Sormiotteella
60.0 mm
1.3 mm
1
0,0599 € - 0,1262 € 93200 Varastossa
10.8 mm
Valkoinen
11.6 mm
Sormiotteella
40.0 mm
1.2 mm
0,1903 € - 0,3622 € 14000 Varastossa
12.5 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
80.0 mm
1.5 mm
0,4162 € - 1,2305 € 6300 Varastossa
12.2 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
120.0 mm
1.8 mm
1
0,2642 € - 0,8021 € 77130 Varastossa
12.5 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
100.0 mm
1.5 mm
0,779 € - 2,0355 € 2075 Varastossa
13.0 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
125.0 mm
1.0 mm
1
0,4915 € - 0,5161 € 157783 Varastossa
12.2 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
120.0 mm
1.8 mm
0,868 € - 2,3058 € 500 Varastossa
13.3 mm
Punainen
14.2 mm
Sormiotteella
135.0 mm
1.2 mm
1
0,193 € - 0,3852 € 20870 Varastossa
12.5 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
80.0 mm
1.5 mm
1
0,2615 € - 0,7475 € 60 Varastossa
12.5 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
90.0 mm
1.6 mm
1
0,1437 € - 0,3622 € 22300 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
12.0 mm
Ilman sormiotetta
70.0 mm
1.5 mm
0,1533 € - 0,2205 € 4065 Varastossa
7.8 mm
Punainen
8.0 mm
Sormiotteella
30.0 mm
1.0 mm
1
0,779 € - 2,1045 € 17490 Varastossa
13.0 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
125.0 mm
1.0 mm
0,0674 € - 0,136 € 1750 Varastossa
10.8 mm
Punainen
11.7 mm
Sormiotteella
50.0 mm
1.2 mm
1
0,1519 € - 0,2961 € 2800 Varastossa
10.5 mm
Punainen
12.0 mm
Sormiotteella
70.0 mm
1.5 mm
1
0,1087 € - 0,2653 € 53225 Varastossa
10.7 mm
Valkoinen
12.0 mm
Sormiotteella
60.0 mm
1.3 mm
0,1437 € - 0,3593 € 8200 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
12.0 mm
Sormiotteella
70.0 mm
1.5 mm
0,1451 € - 0,216 € 9395 Varastossa
7.8 mm
Valkoinen
8.0 mm
Sormiotteella
30.0 mm
1.0 mm
0,0674 € - 0,171 € 214322 Varastossa
10.8 mm
Valkoinen
11.7 mm
Sormiotteella
50.0 mm
1.2 mm
  • / 3
Päätytulppa 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Valkoinen

10071380

Hinta-alue
2,4725 € - 0,8228 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10092934

Hinta-alue
0,322 € - 0,1087 €

Varastotasot
27700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093559

Hinta-alue
0,1262 € - 0,0599 €

Varastotasot
93200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093597

Hinta-alue
0,3622 € - 0,1903 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Punainen

10093634

Hinta-alue
1,2305 € - 0,4162 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 100.0 mm 12.5 mm LDPE Valkoinen

10093610

Hinta-alue
0,8021 € - 0,2642 €

Varastotasot
77130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Punainen

10104156

Hinta-alue
2,0355 € - 0,779 €

Varastotasot
2075 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093627

Hinta-alue
0,5161 € - 0,4915 €

Varastotasot
157783 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Punainen

10104163

Hinta-alue
2,3058 € - 0,868 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10092736

Hinta-alue
0,3852 € - 0,193 €

Varastotasot
20870 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10092989

Hinta-alue
0,7475 € - 0,2615 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069905

Hinta-alue
0,3622 € - 0,1437 €

Varastotasot
22300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Punainen

10070901

Hinta-alue
0,2205 € - 0,1533 €

Varastotasot
4065 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10071373

Hinta-alue
2,1045 € - 0,779 €

Varastotasot
17490 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Punainen

10092927

Hinta-alue
0,136 € - 0,0674 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Punainen

10093016

Hinta-alue
0,2961 € - 0,1519 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093573

Hinta-alue
0,2653 € - 0,1087 €

Varastotasot
53225 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093580

Hinta-alue
0,3593 € - 0,1437 €

Varastotasot
8200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069981

Hinta-alue
0,216 € - 0,1451 €

Varastotasot
9395 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093566

Hinta-alue
0,171 € - 0,0674 €

Varastotasot
214322 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Valkoinen