Valikko Haku

Rihlatut putken päätytulpat PCR

Varastossa

Ribbed Pipe End Plugs on suunniteltu putkien ja putkistojen päiden tiivistämiseen turvallisesti. Push-in-muotoilun ansiosta ne on varustettu sisäisillä rivoilla, jotka tarjoavat vahvan kitkasovituksen liitetyn putken sisähalkaisijaa vasten. Tämä estää tehokkaasti epäpuhtauksien pääsyn.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRILUPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko D H Putken halkaisija Osta
1,5375 € - 1,7084 € Kysy toimitusaikaa täältä
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
0,0869 € - 0,1352 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/4"
31.4 mm
0,0878 € - 0,1367 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.4 mm
0,1467 € - 0,2282 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.8 mm
0,369 € - 0,5741 € Kysy toimitusaikaa täältä
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
0,0624 € - 0,0971 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
0,653 € - 1,0157 € Kysy toimitusaikaa täältä
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
0,8126 € - 0,9029 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
0,0413 € - 0,0643 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
0,0516 € - 0,0802 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,095 € - 0,1477 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.8 mm
0,0671 € - 0,1045 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,5607 € - 0,8723 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
0,5175 € - 0,575 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
0,4904 € - 0,7628 € Kysy toimitusaikaa täältä
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
0,4826 € - 0,7508 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,1678 € - 0,2611 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.8 mm
0,4891 € - 0,5435 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
0,6902 € - 0,7669 € Kysy toimitusaikaa täältä
5 1/2"
35.0 mm
0,0511 € - 0,0795 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
  • / 3
Rihlattu putken päätytulppa 273.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749736

Hinta-alue
1,7084 € - 1,5375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Putken halkaisija
    273.0 mm
  • Putken koko
    10"
  • Väri
    Vihreä
Rihlattu putken päätytulppa 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR Vihreä

20749378

Hinta-alue
0,1352 € - 0,0869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    31.4 mm
  • Putken koko
    3/4"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rihlattu putken päätytulppa 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20749385

Hinta-alue
0,1367 € - 0,0878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    31.4 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 38.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749422

Hinta-alue
0,2282 € - 0,1467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    30.8 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 60.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20749484

Hinta-alue
0,5741 € - 0,369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Putken halkaisija
    60.3 mm
  • Putken koko
    2"
  • Väri
    Vihreä
Rihlattu putken päätytulppa 16.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749545

Hinta-alue
0,0971 € - 0,0624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 114.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20749552

Hinta-alue
1,0157 € - 0,653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    113.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Putken halkaisija
    114.3 mm
  • Putken koko
    4"
  • Väri
    Vihreä
Rihlattu putken päätytulppa 193.7 mm LDPE - PCR Vihreä

20749705

Hinta-alue
0,9029 € - 0,8126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    40.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 10.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749293

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    11.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 15.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749316

Hinta-alue
0,0802 € - 0,0516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Putken halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Rihlattu putken päätytulppa 30.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749392

Hinta-alue
0,1477 € - 0,095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    30.8 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 18.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749323

Hinta-alue
0,1045 € - 0,0671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Putken halkaisija
    18.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Rihlattu putken päätytulppa 108.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749569

Hinta-alue
0,8723 € - 0,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    35.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 117.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20749644

Hinta-alue
0,575 € - 0,5175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    35.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749514

Hinta-alue
0,7628 € - 0,4904 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Putken koko
    2 1/2"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Rihlattu putken päätytulppa 73.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749507

Hinta-alue
0,7508 € - 0,4826 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Putken halkaisija
    73.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Rihlattu putken päätytulppa 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR Vihreä

20749583

Hinta-alue
0,2611 € - 0,1678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    30.8 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 110.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749637

Hinta-alue
0,5435 € - 0,4891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    35.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 152.4 mm LDPE - PCR Vihreä

20749675

Hinta-alue
0,7669 € - 0,6902 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    35.0 mm
  • Putken koko
    5 1/2"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rihlattu putken päätytulppa 12.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20749309

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000